Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
minimal windows® NGS
minimal windows® NGS
minimal windows® NGS
minimal windows® NGS
minimal windows® NGS
minimal windows® NGS
minimal windows® NGS
minimal windows® NGS
minimal windows® NGS
minimal windows® NGS

    minimal windows® NGS

    Minimalistisches Schiebesystem der nächsten Generation

    minimal windows® NGS ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereichen durch barrierefreie Öffnungen ganzer Fensterfassaden mit Höhen von bis zu 6 Metern und unbegrenzten Längenmöglichkeiten. Unsere in mehr als 15 Jahren erarbeitete Expertise und kontinuierliche Weiterentwicklung haben es uns ermöglicht, diese maßgeschneiderten Lösungen anzubieten, die maximale Flexibilität bieten.

    Unser minimalistisches Design ermöglicht eine harmonische Verbindung zwischen natürlicher Helligkeit und eleganter Ästhetik und fördert so eine einladende Atmosphäre für zeitgemäßes Wohnen. Lichtdurchflutete Räume mit einer maximalen Transparenz von bis zu 99,3% schaffen eine einzigartige, luftige Atmosphäre in jedem Wohnungskonzept.

    Das fortschrittliche System minimal windows® NGS bietet vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten, wie beispielsweise eine anpassbare Glasstärke von 34 mm bis 74 mm. Die seitlichen Profile können nahtlos in Wände, Böden und Decken integriert werden, um sie nahezu unsichtbar werden zu lassen. Darüber hinaus bieten wir eine Motorisierung für das Öffnen und Schließen der Schiebeelemente an, die in der Lage ist, Flügelgewichte von bis zu 1.500 kg entlang der Edelstahlschiene zu bewegen.

    Mit den Möglichkeiten der NGS bieten sich grenzenlose Möglichkeiten im Planungsprozess und wir sind bereit, Ihre individuellen Visionen und Anforderungen Wirklichkeit werden zu lassen.

    Spezifikation
    • Technische Details: NG S4

      • Ansichtsbreite Profile 26 mm
      • Maximale Flügelhöhe 6 m
      • Wärmedurchgangskoeffizient ≥1,2 W/(m²K) | ≥0,9 W/(m²K)
      • Maximale Flügelgröße Festelemente 18 m²
      • Maximale Flügelgröße Schiebeelemente 18 m²
      • Maximales Flügelgewicht 1.500 kg
      • Gesamtdicke Isolierverglasung 34 bis 44 mm
      • Motorisierte Schiebeflügel ja bis zu 2.400 kg (mit einem Motor und kombinierten Flügeln)
      • Barrierefreiheit DIN 18040-1, DIN 18040-2
      • Luftdurchlässigkeit Bis zu Klasse 4 gemäß EN 12207
      • Schlagregendichtheit Bis zu Klasse 8A gemäß EN 12208
      • Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Bis zu Klasse C5 gemäß EN 12210
      • Schalldämmung Rw (C; Ctr) bis zu 44 dB gemäß ISO 717-1
      • Einbruchsicherheit bis zu RC3 gemäß EN 1627 & PAS 24

      Technische Details: NG S5

      • Ansichtsbreite Profile 26 mm
      • Maximale Flügelhöhe 6 m
      • Wärmedurchgangskoeffizient ≥0,95 W/(m²K) | ≥0,75 W/(m²K)
      • Maximale Flügelgröße Festelemente 18 m²
      • Maximale Flügelgröße Schiebeelemente 18 m²
      • Maximales Flügelgewicht 1.500 kg
      • Gesamtdicke Isolierverglasung 44 bis 54 mm
      • Motorisierte Schiebeflügel ja bis zu 2.400 kg (mit einem Motor und kombinierten Flügeln)
      • Barrierefreiheit DIN 18040-1, DIN 18040-2
      • Luftdurchlässigkeit Bis zu Klasse 4 gemäß EN 12207
      • Schlagregendichtheit Bis zu Klasse 8A gemäß EN 12208
      • Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Bis zu Klasse C5 gemäß EN 12210
      • Schalldämmung Rw (C; Ctr) bis zu 45 dB gemäß ISO 717-1
      • Einbruchsicherheit bis zu RC3 gemäß EN 1627 & PAS 24

      Technische Details: NG S6

      • Ansichtsbreite Profile 26 mm
      • Maximale Flügelhöhe 6 m
      • Wärmedurchgangskoeffizient Uw ≥ 0,90 W/m²K | Uw ≥ 0,65 W/m²K
      • Maximale Flügelgröße Festelemente 18 m²
      • Maximale Flügelgröße Schiebeelemente 18 m²
      • Maximales Flügelgewicht 1.500 kg
      • Gesamtdicke Isolierverglasung 54 mm bis 64 mm
      • Motorisierte Schiebeflügel ja bis zu 2.400 kg (mit einem Motor und kombinierten Flügeln)
      • Barrierefreiheit DIN 18040-1, DIN 18040-2
      • Luftdurchlässigkeit Bis zu Klasse 4 gemäß EN 12207
      • Schlagregendichtheit Bis zu Klasse 8A gemäß EN 12208
      • Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Bis zu Klasse C5 gemäß EN 12210
      • Schalldämmung Rw (C; Ctr) bis zu 46 dB gemäß ISO 717-1
      • Einbruchsicherheit bis zu RC3 gemäß EN 1627 & PAS 24


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerminimal-windows-ngs
    • ProduktfamilieMinimalistic sliding windows
    • ProduktgruppeMinimal windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inLuxemburg
    • Hergestellt inLuxemburg
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika Afrika