Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie 70 - Ventana corrediza XO
Serie 70 - Ventana corrediza XO
Serie 70 - Ventana corrediza XO
Serie 70 - Ventana corrediza XO
Serie 70 - Ventana corrediza XO
    Cuprum

    Serie 70 - Ventana corrediza XO

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    71 mm Rahmentiefe, Inline-Schiebesystem, 68 mm Mittelknoten. Ermöglicht die Maximierung der Verglasungskapazität auf bis zu 18 mm, wodurch die thermische und akustische Leistung erhöht wird. Eingelassenes Verstärkungssystem mit geradliniger Ästhetik. Seine Flügel mit einem Gewicht von bis zu 180 kg ermöglichen maximale Abmessungen von 900 mm Breite x 2400 mm Höhe. Moskitonetz-Option
    Spezifikation
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4 (9 to 3 Storm) Static air pressure V3 (147 to 195) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercuprum_ventana_corrediza_serie_70
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Mexiko