Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G

    SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G

    Google-Übersetzung,

    Minimalistisches, schlankes Design, vertikale Montage

    Der hydraulische Torschließer DC622G besticht durch sein minimalistisches, vertikales Design und bietet dank 14 Montageoptionen außergewöhnliche Flexibilität. Er eignet sich für Metalltore, Mauerwerk und Betonwände sowie für vorder- oder mittig montierte Scharniere. Die einstellbaren Schließ- und Verriegelungsgeschwindigkeiten, die 3D Cam-Motion®-Technologie und die Fähigkeit, Tore bis zu 150 kg (330 lbs) selbstständig zu schließen, machen ihn ideal für die Nachrüstung. Der Schließer ist für Tore ab einer Breite von 813 mm (32 Zoll) barrierefrei (ADA-konform). Der DC622G ist robust und benutzerfreundlich zugleich, für den Einsatz bei jedem Wetter und eine einfache, schweißfreie Montage konzipiert.

    Vielseitige Installationsmöglichkeiten:

    • Kann an Säulen oder Wänden montiert werden, sowohl an der Druck- als auch an der Zugseite des Tores.
    • Ideal für Sanierungen und Neubauten.

    Vielseitige Kompatibilität: Kompatibel mit front- oder mittig montierten Scharnieren und nahezu allen Fußgänger- und Sicherheitstoren.

    Maximale Torgröße/Gewicht: Für Tore bis zu einer Breite von 4' 3" und einem Gewicht von 330 lbs.

    Benutzerfreundliche Installation: Kein Schweißen erforderlich, daher schnelle und einfache Installation.

    Einstellbare Geschwindigkeiten: Schließ- und Verriegelungsgeschwindigkeiten sind unabhängig voneinander einstellbar für eine individuelle Bedienung.

    Einfache Geschwindigkeitsregulierung: Seitlich angeordnete Metallventile für leichten Zugriff.

    Leistungsfähigkeit bei allen Wetterbedingungen: Gleichbleibender Betrieb über einen weiten Temperaturbereich.

    Erhöhte Sicherheit: Klemmfreie Führungsschiene für zusätzliche Sicherheit.

    ADA-konform, geeignet für Tore mit einer Breite von 34 Zoll oder mehr.

    Im Lieferumfang enthalten: sämtliches notwendiges Montagezubehör, einschließlich Führungsschiene, Befestigungsschrauben und Nieten.

    Spezifikation
    • Brand: SureClose®

      Product Code: DC622G-L-900, DC622G-R-9004, DCA632-9004, DCA633-9004

      Gate Application: Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Brick

      Self-Closing Gate Weight: Up to 330lb (150kg)

      Approx Gate Size: 4.3ft W x 6ft H (1.3m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 2"+ (50mm)

      Ideal Gate Gap: ½”–1⅜” (12-35mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black Anodised

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdc622g
    • ProduktfamilieGate Closers
    • ProduktgruppeConcealed Hinge-Closers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit