Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe

    LokkLatch® Deluxe

    Google-Übersetzung,

    LokkLatch® DELUXE ist der ultimative Sichtschutz- und Sicherheitstorverschluss für Privathaushalte und Industriebereiche. Es funktioniert und verriegelt von beiden Seiten des Tors und eliminiert so die Notwendigkeit von Vorhängeschlössern, Ketten oder Grifflöchern in Toren. Der LokkLatch DELUXE besteht aus superstarken, rostfreien Polymeren und Edelstahlkomponenten und ist daher robust und langlebig. Seitliche Befestigungsbeine sorgen für eine einfache Ausrichtung und zusätzliche Befestigungsstärke. Das zweiteilige Design bietet einen „externen Zugangsknopf“, der den straßenseitigen Zugang ermöglicht. Praktischerweise können die beiden Sicherheitsschließzylinder neu verschlüsselt werden, um sie an andere Haustüren und -zugänge anzupassen. (Wenden Sie sich vor der Installation des Schlosses an Ihren Schlosser.) Der LokkLatch® DELUXE bietet auch eine vertikale und horizontale Einstellung, um eine korrekte Passform und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Es kann an allen Vierkantpfosten (bis 150 mm tief) montiert und an links- oder rechtsdrehende Tore angepasst werden.

    Spezifikation
    • Privacy and Security Gate Latch
      • Operates and locks from both sides of gate
      • Easy installation: drill only one hole through post
      • Can be rekeyed (by locksmith) to match door locks
      • Fits fence posts up to 6" deep
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Super-strong engineered polymer housings
      • Marine-grade stainless steel components

      Brand   LokkLatch®

      Product Code   LLDAB  

      Gate Application   Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Material  Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size   Any Size

      Gate Frame/Post Shape   Square-to-Square

      Min Post Size   1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap   ¾" (19mm)

      Fixing Method   Screw-On

      Color/Finish   Black, White

      Lock Type   Rekeyable (to match door locks)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLokkLatch-Deluxe
    • ProduktfamilieGate Latches & Locks
    • ProduktgruppeLatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate latches and catches
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit