Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P 5000 - Schranke für Parkhäuser und Parkplätze
ELKA

P 5000 - Schranke für Parkhäuser und Parkplätze

4.7 von 5 Sternen4.7(35 Bewertungen)

ELKA Schranken der Baureihe „Parking“ sind für die Zufahrtssteuerung von Parkhäusern und Parkplätzen konzipiert. Perfekte Laufeigenschaften, erreicht durch elektronisch überwachte Bewegungsabläufe und eine abgestimmte Mechanik, schonen Motor und Getriebe. Ein effizientes Energiesparkonzept mit kraftvollem 24V BLDC-Motor und robuste Komponenten, ermöglicht einen Intensivbetrieb mit bis zu 100% Einschaltdauer.

ELKA bietet eine Auswahl von 5 Schranken-Typen mit unterschiedlichen Sperrbreiten und Laufzeiten, sowie passendes Zubehör für unterschiedliche Einsatzzwecke, wie z.B. LED-Baumbeleuchtung und Sicherheitseinrichtungen.

Erfahren Sie mehr über die sichere Verwendung von Schranken in Zusammenhang mit Fahrzeug- und Personenverkehr im Bereich Spezifikationen oder kontaktieren Sie unser kompetentes Team von Ingenieuren und Facharbeitern. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung und Umsetzung von Projekten. Profitieren Sie von über 40 Jahren Erfahrung - mehr als 100.000 installierte Schranken in über 80 Ländern weltweit. Alle ELKA Produkte werden in Deutschland hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

Spezifikation
  • ELKA-Schranke P 5000, elektromechanisch, 24V Energiesparkonzept, Sperrbreite 4.780mm, Laufzeit 3,8s, 4,5s oder 5,5s, Einschaltdauer 100%.

    Gehäuse mit patentierter Klemmtechnologie, aus Aluminium, B/T/H 360 x 300 x 1.100mm, mit abschließbarer Stecktür, Schutzart IP54, pulverbeschichtet (Unterteil weiß, RAL 9010 – Haube blau, RAL 5012), jede RAL Sonderfarbe optional.

    Antriebseinheit, bestehend aus 24V BLDC-Motor und Planetengetriebe, langlebige Druckfedern. Schrankenmechanik verzinkt, sinusförmiger Bewegungsablauf mit Soft-Stopp, mechanische Verriegelung der geschlossenen Schranke, funktionssichere manuelle Entriegelung. Ausstattung mit komplett vorverdrahteter Klemmleiste, Service-Steckdose.

    Schrankensteuerung MO 24, mit 3 integrierten 1-Kanal Detektoren, 4x7-Segment-Anzeige, 6 Multifunktionsrelais, potentialfrei (24V, 1A, schaltbar), frei programmierbar, netzwerkfähig über optionale Module TCP/IP oder RS 485, Fahrzeugzählung und Wartungszähler werden netzausfallsicher gespeichert, programmierbare Umsteuerung des Schrankenbaumes durch Überwachung der Schließkraft.

    Weitere Funktionen: Endlagenerkennung Baum oben / Baum unten, Eintaster-Betrieb mit Folgelogik, Dreitaster-Betrieb für AUF-STOPP-ZU oder Totmann-Betrieb, Laufzeitüberwachung, Statusanzeige und Fehlerspeicher. Programmierbarer automatischer Zulauf, Vorwarnzeit bis 655s getrennt für AUF und ZU zuschaltbar, Steckplatz für 434MHz bzw. 868MHz Funkempfänger, Anschlüsse für 3 Induktionsschleifen, für Blinkleuchte und Ampeln für Zustandsanzeige, für max. 6 Lichtschranken mit patentierter Testfunktion und für optionalen Baum-ab-Meldekontakt. Automatisches Öffnen bei Stromausfall (optionales Modul).

    Schrankenbaum aus Aluminium, links/rechts aufsteckbar, 100 x 50 x 5.000mm, fertig konfektioniert, mit roten, reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante, befestigt mit Edelstahlschrauben. 

    Geprüfte Sicherheit: 

    Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben werden ELKA Schranken der Baureihe PARKING in zwei Ausführungen – EU- und UL-Version, gemäß den Vorgaben der Europäischen Union und Nordamerika (USA, Kanada), angeboten. 

    EU-Version inkl. CE Kennzeichnung, EG-Konformitätserklärung und Leistungserklärung, Verbotsschilder Personendurchgang, geprüft nach Normen/Standards: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EMV Richtlinie 2014/30/EU, RoHS Richtlinie 2011/65/EU, Sicherheit elektrischer Maschinen EN13849, Torproduktnorm EN13241, Bauproduktenverordnung 305/2011.

    Für die EU-Version liegt eine Konformitätserklärung gemäß Maschinenrichtlinie, eine Leistungserklärung gemäß Bauproduktenverordnung und eine TÜV-Zertifizierung gemäß der europäischen Normen vor. Im Rahmen der Zertifizierung prüft der TÜV u.a. die Aufschlagkräfte und die Windlastklasse. Bei allen Schranken der Baureihe PARKING werden bei mindestens einer der drei wählbaren Laufgeschwindigkeiten die in den Normen vorgeschriebenen Aufschlagkräfte eingehalten. Ein Betrieb dieser Schranke ist somit überall dort zugelassen, wo Personenverkehr aus baulichen Gründen nicht ausgeschlossen werden kann. Voraussetzung ist dabei, dass die bei der Installation vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen installiert werden.

    Wenn schnellere Laufzeiten gefordert sind, ist die Schrankenanlage zwingend mit einer zertifizierten Schutzeinrichtung abzusichern. ELKA bietet dafür in seinem Zubehörsortiment einen Laserscanner im passenden Gehäuse an. 

    UL-Version zertifiziert nach Normen/Standards: Door, Drapery, Gate, Louver and Window Operators and Systems [ANSI/CAN/UL 325:2017 Ed.7], CSA C22.2#247 Issued: 2014/07/01 Operators and Systems of Doors, Gates, Draperies and Louvres; Errata: 2015.

    ELKA schafft die Voraussetzung, dass Betreiber und Inbetriebnehmer bei Haftungsfragen immer auf der sicheren Seite sind.

    Technische Daten: 

    Gehäuse B/T/H (mm): 360 x 300 x 1.100 
    Baumlänge (mm): 5.000 (optional: 2.500 bis 5.000) 
    Sperrbreite (mm): 4.780 (optional: 2.280 bis 4.780) 
    Laufzeit wählbar, ca. (s): 3,8 / 4,5 / 5,5 
    Einschaltdauer: 100%
    Tempertaurbereich: -20°C bis +50° 
    Schutzart: IP54 
    Versorgungsspannung: 110V AC - 240V AC, 50Hz - 60Hz 
    Leistungsaufnahme max. (W):  195 / 165 / 175 (abhängig von der Laufzeit) 
    Schrankengewicht ohne Baum ca. (kg): 60 
    Baumgewicht ca. (kg): 10,0

    Serienausstattung: 

    Standardfarben: Haube RAL 5012 (blau), Unterteil RAL 9010 (weiß)  
    Baumaufnahme: links / rechts verwendbar 
    Baummaße H/B (mm): 100 x 50 
    Schrankensteuerung: MO 24 
    Klemmleiste: vorverdrahtet 
    1-Kanal Schleifendetektor: 3 integriert 
    Multifunktions-Relais: 6 integriert (optional um weitere 4 bzw. 8 Multifunktions-Relais modular erweiterbar)
    Laufzeitüberwachung 
    Netzausfallerkennung 
    Totmannbetrieb 
    Antennenanschluss 
    Ampelanschluss 
    Anzeige: 4x7 Segment-Anzeige

    Sonderausstattung: 

    Knickeinrichtung: nein 
    Rundbaum: nein 
    Auflagepfosten oder Pendelstützen: zwingend erforderlich 
    Baumbeleuchtung: als LED-Streifen in der gummigepolsterten Baumunterkante oder am Baum montierte LED-Leuchten
    Baum-Ab-Kontakt: optional
    Kraftumsteuerung: zuschaltbar 
    Sonderfarben: auf Wunsch alle RAL-Sonderfarben lieferbar 
    Lichtschranke: optional 
    Laserscanner: optional, Montage freistehend oder am Schrankengehäuse
    Lademodul: optional, für den unterbrechungsfreien Schrankenbetrieb bei Netzausfall
    Automatisch AUF Modul: optional, bei Netzausfall 
    Funk-Modul: 434MHz oder 868MHz optional, Stecksockel vorhanden
    Wochen- / Jahresschaltuhr: optional, Stecksockel vorhanden 
    RS485-Modul: optional 
    TCP-IP-Modul: optional 
    Multi-Funktions-Relais-Modul: optional, mit 4 bzw. 8 Multi-Funktions-Relais (Modul AMR4 bzw. AMR8)
    Zutrittskontrollen: z.B. Schlüsseltaster, Codetaster, usw. (optional)

    Software:

    Easy Control Operator: Steuerung und Überwachung von bis zu 16 ELKA Schranken (mit MO 24) von einem PC aus.Easy Control Configurator: Konfiguration von ELKA Schranken (mit MO 24) vor Ort oder via Fernwartung.ELKA ECON APP: Programmierung, Steuerung und Überwachung von ELKA Schranken (mit MO 24) - komfortabel über Handy, Tablet oder PC. Nur in Verbindung mit der ELKA ECON BOX nutzbar.


    Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerparking
  • ProduktfamilieBarrier systems
  • ProduktgruppeBarriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_36_95_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRising arm barrier systems
  • Klassifizierung34 71 13.19
  • Format2014TitelVehicle Traffic Barriers
  • OmniClassNummer23-39 11 17
  • OmniClassTitelVehicle Control Barriers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit