Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LokkLatch® Deluxe S3
LokkLatch® Deluxe S3
LokkLatch® Deluxe S3

    LokkLatch® Deluxe S3

    Google-Übersetzung,

    Das neue Modell LokkLatch® DELUXE Serie 3 ist noch besser, robuster und schneller zu montieren. Es ist der ultimative Sichtschutz- und Sicherheitsriegel für Privathaushalte und Industriegebiete. Er lässt sich von beiden Seiten des Tores bedienen und verriegeln und macht so Vorhängeschlösser, Ketten oder Grifflöcher in Toren überflüssig. Der LokkLatch® DELUXE S3 besteht aus extrem robusten, rostfreien Polymeren und Edelstahlkomponenten und ist daher robust und langlebig. Seitliche Befestigungsfüße ermöglichen eine einfache Ausrichtung und zusätzliche Befestigungskraft. Das zweiteilige Design verfügt über einen externen Zugangsknopf, der den Zugang von der Straßenseite ermöglicht. Praktischerweise können die beiden Sicherheitsschließzylinder umcodiert werden, um zu anderen Türen und Zugängen im Haus zu passen. (Wenden Sie sich vor der Riegelmontage an Ihren Schlüsseldienst.) Der LokkLatch® DELUXE S3 bietet zudem eine vertikale und horizontale Verstellung für perfekten Sitz und zuverlässige Funktion. Es kann an allen Toren mit quadratischen Pfosten und einer Tiefe von bis zu 6 Zoll (150 mm) angebracht und an links- oder rechtsschwingende Tore angepasst werden.

    Spezifikation
    • Privacy and Security Gate Latch
      • Operates and locks from both sides of gate
      • New ‘fitting jig’ provides easier, faster installation
      • New ball-joint Connecting Rod simplifies installation
      • Two latch-bolt lengths (models) for different gates
      • Requires only one drilled hole through post
      • Keyed-alike or keyed different options
      • Dual 6-pin locks can be rekeyed to match doors etc.
      • Includes 5” & 6” (125 & 150mm) rods (spare if needed)
      • Vertically & horizontally adjustable
      • Industrial-strength polymer construction
      • 316 marine-grade stainless components
      • Fits fence posts 1½–6” (38–150mm) deep
      • Minimum post width 1½” (38mm)

      BrandLokkLatch®
      Product CodeLLD3KA, LLD3KD, LLDKAWT, LLD3KDWT
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Approx Gate SizeAny Size
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap1" (25mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White
      Lock TypeRekeyable (to match door locks)


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLokkLatch-Deluxe-S3
    • ProduktfamilieGate Latches & Locks
    • ProduktgruppeLatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate latches and catches
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit