Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic

    LokkLatch® Magnetic

    Google-Übersetzung,

    LokkLatch® MAGNETIC ist ein vielseitiges, magnetisch ausgelöstes Torschloss/Verriegelung, das sich ideal für Einfahrten und andere Fußgängerzugänge rund um Wohnhäuser und Industriegebiete eignet. Das ergonomische Design mit Griff bietet einen einzigartigen und bequemen Stil für den Ein- und Ausgang des Tors. Die Falle funktioniert und schließt von beiden Seiten des Tores! Es macht Vorhängeschlösser, Ketten oder Grifflöcher in Toren überflüssig. Der LokkLatch® MAGNETIC besteht aus superstarken, rostfreien Polymeren und Edelstahlkomponenten und ist daher robust und langlebig. Das zweiteilige Design bietet einen „externen Zugangshebel“, der den straßenseitigen Zugang ermöglicht. Praktischerweise können die beiden Sicherheitsschließzylinder neu verschlüsselt werden, um mit anderen Haustüren und -zugängen übereinzustimmen. (Wenden Sie sich vor der Installation des Schlosses an Ihren Schlosser.) Der LokkLatch® MAGNETIC wird standardmäßig mit glänzend schwarzen Blenden geliefert (um alle Befestigungselemente zu verbergen). Optional sind dekorative Felgenabdeckungen in metallischen gebürsteten und verchromten Oberflächen erhältlich.

    Spezifikation
    • Magnetic, Push/Pull Gate Lock
      • Operates and locks from both sides of the gate
      • D&D-patented magnetic latching
      • Keyed-alike or keyed different
      • Can be rekeyed (by locksmith) to match other door locks
      • Vertical & horizontal adjustment
      • No visible fasteners (Black trim covers standard)
      • Matching metallic trim covers available

      Brand LokkLatch® 

      Product Code LLM 

      Gate Application Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate 

      Gate Material Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC 

      Approx Gate Size Any Size 

      Gate Frame/Post Shape Square-to-Square 

      Min Post Size 1½"+ (38mm) 

      Ideal Gate Gap ¾" (19mm) 

      Fixing Method Screw-On 

      Color/Finish Black, Brushed Metallic, Polished Metallic 

      Lock Type Rekeyable (to match door locks)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLokkLatch-Magnetic
    • ProduktfamilieGate Latches & Locks
    • ProduktgruppeLatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate latches and catches
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit