Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LokkLatch® Plus
LokkLatch® Plus

    LokkLatch® Plus

    Google-Übersetzung,

    LokkLatch® PLUS ist der ideale Allzweck-Torverschluss für viele Tore rund um Haus, Garten und Hinterhof. Es verfolgt einen radikal neuen Ansatz für das Prinzip der „Schwerkraftverriegelung“ und kombiniert die Vorteile der Schlüsselverriegelung und der zuverlässigen Verriegelungswirkung mit überlegenem Design und langlebigen Komponenten. Der LokkLatch besteht aus superstarken, rostfreien Polymeren und Edelstahlkomponenten, die nicht rosten oder korrodieren, wodurch der Verschluss robust und zuverlässig wird. Seitliche Befestigungsbeine sorgen für eine einfache Ausrichtung und zusätzliche Befestigungsstärke. Das zweiteilige Design bietet einen „externen Zugangsknopf“, der den straßenseitigen Zugang ermöglicht. Der LokkLatch® PLUS bietet außerdem eine vertikale und horizontale Justierung, um eine präzise Passform und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Er lässt sich an alle Tore mit Vierkantpfosten montieren und kann an links- oder rechtsdrehende Tore angepasst werden.

    Spezifikation
    • NEW Medium Security Gate Latch
      • Easy installation: drill one hole through post
      • Fits posts 1-6" deep (includes 5" and 6" connector rods)
      • Keyed-different: 200 key combinations
      • Vertical and horizontal adjustment for reliable latching
      • Significantly shorter latch bolt to suit wall-mounted latch posts
      • Made from industrial-strength polymer (no rusting, binding or staining)
      • 316 marine-grade stainless components
      • Reversible mounting for right- or left-handed installation


      Brand: LokkLatch®

      Product Code: LL3P

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: Any Size

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Non Rekeyable

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLokkLatch-Plus
    • ProduktfamilieGate Latches & Locks
    • ProduktgruppeLatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate latches and catches
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit