Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LokkLatch® Regular S3
LokkLatch® Regular S3
LokkLatch® Regular S3
LokkLatch® Regular S3

    LokkLatch® Regular S3

    Google-Übersetzung,

    LokkLatch® REGULAR S3 ist der ideale Allzweck-Torriegel für viele Tore rund um Haus, Garten und Hinterhof. Er verfolgt einen radikal neuen Ansatz des Schwerkraftriegel-Prinzips und kombiniert die Vorteile von Schlüsselverriegelung und zuverlässiger Verriegelungswirkung mit überlegenem Design und langlebigen Komponenten.

    Der LokkLatch besteht aus hochfesten, rostfreien Polymeren und Edelstahlkomponenten, die weder rosten noch korrodieren. Das macht den Riegel robust und zuverlässig. Seitliche Befestigungsfüße ermöglichen eine einfache Ausrichtung und zusätzliche Befestigungskraft.

    Der LokkLatch® REGULAR bietet zudem vertikale und horizontale Verstellmöglichkeiten für präzise Passform und zuverlässigen Betrieb. Er lässt sich an allen Toren mit quadratischem Pfosten montieren und ist für links- und rechtsöffnende Tore geeignet. Optional ist ein „External Access Button“ (EAB) erhältlich, mit dem sich der Riegel (über eine Verbindungsstange) von beiden Seiten des Tors bedienen lässt.

    Spezifikation
    • General-purpose Gate Latch for square posts

      • Ideal latch for home and garden gates (non safety)
      • Key lockable - no need for padlocks or chains
      • With or without EAB (External Access Button)
      Note: Locking the External Access Button does not simultaneously lock the Main Latch
      • Quick and easy to install on all gate materials
      • Strong polymer design will not rust or stain
      • Marine-grade stainless steel components
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Round-post model available
      • Australian Made
      • Lifetime Warranty

      BrandLokkLatch®
      Product Code

      LL3A, LL3AB, LL3AW, LL3ABW, LL3B, LL3BW

      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate
      Gate MaterialAluminium, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Approx Gate SizeAny Size
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size25mm+ (1")
      Ideal Gate Gap19mm (¾")
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack, White
      Lock TypeNon Rekeyable


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLokkLatch-Regular-s3
    • ProduktfamilieGate Latches & Locks
    • ProduktgruppeLatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate latches and catches
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit