Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LokkLatch® Round
LokkLatch® Round

    LokkLatch® Round

    Google-Übersetzung,

    Passend für Durchmesser: Torrahmen: 35 mm & 41 mm. Pfosten: 48-51, 60 & 73 mm Torrahmen: 1⅜” & 1⅝” Pfosten: 1⅞”-2”, 2⅜” & 2⅞” Zur Verwendung an Zäunen mit runden Pfosten und Torrahmen rund um Häuser und Gärten. Ideal für Tore im Kettenglied-Stil. Der abschließbare LokkLatch® ist elegant und bietet ein hohes Maß an vertikaler und horizontaler Anpassung. Es kann Gate-Abstände von bis zu 50 mm aufnehmen. Der Riegel wird mit Adaptern für Pfostendurchmesser von 48–73 mm geliefert, und der Schließbügel passt für Torrahmendurchmesser von 35 mm und 41 mm. Ein optionales „External Access Kit“ (Entriegelung per Druckknopf) ist erhältlich, um die Verriegelung von der Straßenseite des Tors aus zu betätigen, aber beachten Sie, dass das Sperren der Taste „External Access“ nicht gleichzeitig die Hauptverriegelung verriegelt.

    Spezifikation
    • Round Post Latch + External Access Kit (EAK)
      • Designated model for round posts
      • Ideal for chain link gates like tennis courts, etc.
      • Key-lockable convenience
      • Operates and locks from both sides of the gate
      • Optional: push-button External Access Kit (EAK)
      • Note: EAK button does not lock the main latch simultaneously
      • Super-strong polymer construction
      • 316-grade stainless steel components
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Tested to over 200,000 closures


      Brand: LokkLatch®

      Product Code: LLABRND

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate

      Gate Material: Chain Link

      Approx Gate Size: Any Size

      Gate Frame/Post Shape: Round-to-Round

      Min Post Size: Round

      Ideal Gate Gap: 1½” (38mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Non Rekeyable

      Round Post Diameter: Gate frame: 1 5/8", 1 3/8 Post: 1 7/8", 2 3/8" & 2 7/8"

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLokkLatch-Round
    • ProduktfamilieGate Latches & Locks
    • ProduktgruppeLatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate latches and catches
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit