Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LokkLatch® Round S3
LokkLatch® Round S3

    LokkLatch® Round S3

    Google-Übersetzung,

    Passend für Torrahmendurchmesser: 35 mm & 41 mm. Pfostendurchmesser: 48–51, 60 & 73 mm. Für Rundpfostenzäune und Torrahmen rund um Haus und Garten. Ideal für Maschendrahttore. Der abschließbare LokkLatch® ist stilvoll und bietet vielfältige vertikale und horizontale Einstellmöglichkeiten. Er passt sich Torabständen von bis zu 50 mm an. Der Riegel wird mit Adaptern für Pfostendurchmesser von 48–73 mm geliefert, und der Schließbügel passt für Torrahmendurchmesser von 35 mm und 41 mm. Optional ist ein „Externer Zugangsknopf“ (Druckknopfentriegelung) erhältlich, um den Riegel von der Straßenseite des Tors aus zu bedienen. Beachten Sie jedoch, dass das Verriegeln des externen Zugangsknopfs nicht gleichzeitig den Hauptriegel verriegelt.

    Spezifikation
    • Round Post Latch + External Access Button (EAB)
      • Designated model for round posts
      • Ideal for chain link gates like tennis courts, sports grounds etc.
      • Key-lockable convenience
      • Operates and locks from both sides of the gate
      • Optional: push-button External Access Button (EAB) Note: Locking the External Access Button does not simultaneously lock the Main Latch
      • Super-strong polymer construction – Won’t rust, bind, sag or stain
      • 316-grade stainless steel components
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Round Gate Post Ø: 35mm and 41mm
      • Round Fence Post Ø: 48-51mm, 60mm and 73mm.
      • Australian Made
      • Lifetime Warranty

      BrandLokkLatch®
      Product Code

      LL3ABRND

      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate
      Gate MaterialChain Link
      Approx Gate SizeAny Size
      Gate Frame/Post ShapeRound-to-Round
      Min Post SizeRound
      Ideal Gate Gap38mm (1½”)
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack
      Lock TypeNon Rekeyable
      Round Post DiameterGate frame: 35, 41mm Post: 48-51, 60 & 73mm


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLokkLatch-Round-S3
    • ProduktfamilieGate Latches & Locks
    • ProduktgruppeLatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate latches and catches
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit