Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MagnaLatch® ALERT Top Pull
MagnaLatch® ALERT Top Pull

    MagnaLatch® ALERT Top Pull

    Google-Übersetzung,

    D&D Technologies erfand Anfang der 1990er Jahre magnetische Sicherheitstorverriegelungen. Der in Australien hergestellte MagnaLatch® Safety Gate Latch verwendet Magnettechnologie, um einen Verschluss herzustellen, der kleinkindfest, sicher und zuverlässig ist. Der MagnaLatch® ALERT ist das neueste Modell in der MagnaLatch-Reihe. Es ist eine Kombination aus Torverriegelung und Toralarm in einem praktischen Produkt. Der ALERT setzt völlig neue Maßstäbe für die Torsicherheit rund um Schwimmbäder*, Kindertagesstätten, Schulen, Heime oder überall dort, wo Kindersicherheit entscheidend ist. Der MagnaLatch® ALERT bietet doppelte elektronische Warnungen: helle, blinkende LED-Leuchten und akustische Warnungen, die ertönen, wenn ein Tor geöffnet oder unverriegelt gelassen wird. Sie können auf einen Blick sehen und aus der Ferne hören, wenn Ihr Tor nicht gesichert ist. Ein einzelner Piepton bei jedem Ein- oder Ausgang eines Tors benachrichtigt Familie, Freunde oder Eindringlinge. Während das „Top Pull“-Modell ideal für alle Kindersicherheitsanwendungen ist, bietet ein kürzeres „Vertical Pull“-Modell Schutz für Haustiere und Allzwecktore rund um Haus und Garten. Der MagnaLatch® ALERT ist die ultimative Sicherheitstürverriegelung und das ideale Warngerät, wenn Sie sich nicht eine Sekunde lang umdrehen können. D&D hat weltweit Millionen dieser preisgekrönten MagnaLatches verkauft. * Wenn Sie diesen Riegel an einem Schwimmbadtor anbringen, lassen Sie sich immer alle Sicherheitsanforderungen von Ihrem örtlichen Rat oder Ihren Sicherheitsbehörden bestätigen, um die Einhaltung zu gewährleisten.

    Spezifikation
    • Child Safety Gate Latch with Electronic Alarms

      • Gate latch and gate alarm in one, convenient product
      • Easy installation: no special tools or electricians required
      • Designed to fit all square post gate applications
      • Fits to most metal, wood or vinyl gates
      • At-a-glance Locked/Unlocked indicator
      • Visual unlatched alarm and audible unlatched alarm
      • Long-life lithium battery included
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Key lockable: can be rekeyed (by locksmith) to match house doors
      • Meets all International Standards for pool gates
      • Round post adapter kit sold separately
      • Limited Lifetime Warranty (2 Year warranty on alarm unit)


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3ATP

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMagnaLatch-ALERT-top-pull
    • ProduktfamilieGate Latches & Locks
    • ProduktgruppeLatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate latches and catches
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit