Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MagnaLatch® Alert Vertical Pull
MagnaLatch® Alert Vertical Pull

    MagnaLatch® Alert Vertical Pull

    Google-Übersetzung,

    D&D Technologies erfand Anfang der 1990er Jahre magnetische Sicherheitstorverriegelungen. Der in Australien hergestellte MagnaLatch® Safety Gate Latch verwendet Magnettechnologie, um einen extrem sicheren und zuverlässigen Verschluss herzustellen. Der MagnaLatch® ALERT ist das neueste Modell in der MagnaLatch-Reihe. Es ist eine Kombination aus Torverriegelung und Toralarm in einem praktischen Produkt. Der ALERT setzt völlig neue Maßstäbe für die Torsicherheit an Eingangstoren, Haustiertoren, Seiten- und Perimetertoren. Der MagnaLatch® ALERT bietet doppelte elektronische Warnungen: helle, blinkende LED-Leuchten und akustische Warnungen, die ertönen, wenn ein Tor geöffnet oder unverriegelt gelassen wird. Sie können auf einen Blick sehen und aus der Ferne hören, wenn Ihr Tor nicht gesichert ist. Ein einzelner Piepton bei jedem Ein- oder Ausgang eines Tors benachrichtigt Familie, Freunde oder Eindringlinge. Während dieses „Vertical Pull“-Modell ideal zum Schutz von Haustieren und Allzwecktoren rund um Haus und Garten ist, bietet ein größeres „Top Pull“-Modell Schutz für Schwimmbäder und andere Kindersicherheitstore. Der MagnaLatch® ALERT ist die ultimative Sicherheitstürverriegelung und das ideale Warngerät, wenn Sie sich nicht eine Sekunde lang umdrehen können. Der preisgekrönte MagnaLatch® wurde weltweit millionenfach verkauft. * ACHTUNG: Dieses 'Vertical Pull'-Modell ist nicht für Schwimmbecken- oder Kinderschutzgitter geeignet. Siehe MagnaLatch ALERT „Top Pull“-Modell für solche Anwendungen.

    Spezifikation
    • Alarmed Latch - Ideal for Pet and Side Gates
      • Gate latch & gate alarm in one, convenient product
      • Ideal for pet gates, front gates, side & perimeter gates
      • Easy installation: no special tools or electricians required
      • Designed to fit all square post gate applications
      • Fits to most metal, wood or vinyl gates
      • At-a-glance Locked/Unlocked indicator
      • Visual unlatched alarm and audible unlatched alarm
      • Long-life lithium battery included
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Key lockable: can be rekeyed (by locksmith) to match house doors
      • Round post adapter sold separately
      • Lifetime Warranty (2 Year warranty on alarm unit)


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3AVP

      Gate Application: Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMagnaLatch-Alert-Vertical-Pull
    • ProduktfamilieGate Latches & Locks
    • ProduktgruppeLatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate latches and catches
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit