Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MagnaLatch® Series 3 Top Pull with Round Post Adapter Kit

MagnaLatch® Series 3 Top Pull with Round Post Adapter Kit

Google-Übersetzung,

D&D Technologies erfand Anfang der 1990er Jahre magnetische Sicherheitstorverriegelungen. MagnaLatch® Kindersicherungen für Tore sind die sichersten und zuverlässigsten Torverschlüsse auf dem Markt. Diese in Australien hergestellten Verschlüsse wurden speziell für kleinkindsichere Tore in der Nähe von Schwimmbädern*, Kindertagesstätten, Schulen und Wohnhäusern entwickelt und verwenden eine patentierte Magnettechnologie und superstarke „Permanentmagnete“, um ein mechanisches Blockieren während des Schließens zu vermeiden. MagnaLatch® Torverriegelungen bestehen aus technischen High-Tech-Polymeren und Edelstahlkomponenten und eignen sich für die Montage an den meisten Toren und Tormaterialien. Der preisgekrönte MagnaLatch® wurde weltweit millionenfach verkauft. Dieses „Series 3“-Modell von MagnaLatch® verfügt über eine neue, sichtbare Verriegelt/Entriegelt-Anzeige, ein wiederverschließbares Sicherheitsschloss (kann von einem Schlosser neu verschlüsselt werden, um Türen anzupassen), vertikale und horizontale Ausrichtungsanzeigen und vieles mehr. Es wurde mit 2 Millionen Zyklen getestet und ist 50 % stärker als frühere Modelle. * Wenn Sie diesen Riegel an einem Schwimmbadtor anbringen, bestätigen Sie immer alle Sicherheitsanforderungen mit Ihrem örtlichen Rat oder Ihren Behörden, um die Einhaltung sicherzustellen.

Spezifikation
  • Convenient MagnaLatch Round Post Kit
    • Kit contains “Series 3” Top Pull
    • Kit contains various round-post shims to suit post dimensions
    • Gate Frame Diameter: 1 3/8" and 1 5/8" (35 and 48-51mm)
    • Post Diameter: 1.88-2", 2 ½" and 2 7/8" (48-51mm, 63mm and 73mm)
    • Fasteners included
    • Lifetime Warranty


    Brand: MagnaLatch®

    Product Code: ML3TPKARPK

    Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

    Gate Material: Chain Link, Aluminium, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

    Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

    Gate Frame/Post Shape: Round-to-Round

    Min Post Size: Round

    Ideal Gate Gap: 1½” (38mm)

    Fixing Method: Screw-On

    Color/Finish: Black

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMagnaLatch-Series-3-Top-Pull-with-Round-Post-Adapter-Kit
  • ProduktfamilieGate Latches & Locks
  • ProduktgruppeLatches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • UNSPSCNameGates
  • UNSPSCCode301720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate latches and catches
  • Klassifizierung32 31 00
  • Format2014TitelFences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 17
  • OmniClassTitelGate Hardware
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit