Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull
MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull

    MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull

    Google-Übersetzung,

    D&D Technologies erfand Anfang der 1990er Jahre magnetische Sicherheitstorverriegelungen. MagnaLatch® Sicherheitstorverschlüsse sind die sichersten und zuverlässigsten Torverschlüsse auf dem Markt. Der in Australien entworfene und hergestellte MagnaLatch® Vertical Pull Torverschluss ist der ideale Torverschluss für den Einsatz an Vordertoren, Haustiertoren, Seitentoren und Perimetertoren. Seine innovative, magnetisch ausgelöste Verriegelung macht ihn äußerst zuverlässig, da er die Wahrscheinlichkeit eines Verklemmens oder Hängenbleibens beim Schließen erheblich reduziert. Korrekt montiert, schließt es jedes Mal beim ersten Mal, und die Installation ist schnell und einfach. MagnaLatch® Torverriegelungen bestehen aus technischen High-Tech-Polymeren und Edelstahlkomponenten und eignen sich für die Montage an den meisten Toren und Tormaterialien. D&D hat weltweit Millionen dieser preisgekrönten MagnaLatches verkauft. Dieses „Series 3“-Modell von MagnaLatch® verfügt über eine neue, sichtbare Verriegelt/Entriegelt-Anzeige, ein wiederverschließbares Sicherheitsschloss (kann von einem Schlosser neu verschlüsselt werden, um Türen anzupassen), vertikale und horizontale Ausrichtungsanzeigen und vieles mehr. Es wurde mit 2 Millionen Zyklen getestet und ist 50 % stärker als frühere Modelle. * ACHTUNG: Dieses 'Vertical Pull'-Modell ist nicht für Schwimmbecken- oder Kinderschutzgitter geeignet. Siehe das „Top Pull“-Modell für solche Anwendungen.

    Spezifikation
    • For Pet and Other Household Gates
      • Improved, stylish “Series 3” design
      • Industry leading magnetic latching technology
      • Visual indicator shows Locked/Unlocked status
      • New, higher-security lock cylinder (rekeyable to doors)
      • Superior performance in extreme climates
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Indicator marks show if adjustment is required
      • Lifetime Warranty


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3VP

      Gate Application: Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMagnaLatch-Series-3-Vertical-Pull
    • ProduktfamilieGate Latches & Locks
    • ProduktgruppeLatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate latches and catches
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit