Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MagnaLatch® Side Pull
MagnaLatch® Side Pull
MagnaLatch® Side Pull

    MagnaLatch® Side Pull

    Google-Übersetzung,

    Das abschließbare Modell MagnaLatch® Side Pull ist ein magnetischer Allzweck-Torverschluss, der eine einfache und effektive Verriegelung für viele Haus- und Gartentore und einige Schwimmbadtoranwendungen bietet*. Sein cleveres Design bietet eine horizontale und vertikale Anpassung von 10 mm, die dazu beiträgt, die Zuverlässigkeit eines Tors zu verbessern, indem der Durchhang des Tors oder die Bodenbewegung im Laufe der Zeit korrigiert werden. Einfach zu installieren und an Toren mit Links- oder Rechtsanschlag zu montieren. MagnaLatch® Side Pull ist auch als nicht verriegelndes Standardmodell erhältlich. (siehe Produktcode-Informationen auf der Seite MagnaLatch® Side Pull). Das MagnaLatch® „Gate Hardware Kit“ mit abschließbarem Seitenzug ist für 50-mm-Rundpfosten-zu-Glas-Gate-Anwendungen erhältlich. Das Kit enthält einen stilvollen, pulverbeschichteten Gate-Top-Beschlag in „Perlgrau“. Diese Kits sind als Standard oder mit Schlüssel abschließbar erhältlich (siehe Produktcode-Informationen auf der Seite MagnaLatch® Side Pull). MagnaLatch® Side Pull ist auch in einem Edelstahlmodell für den Einsatz bei Glas-zu-Glas-Gate-Anwendungen erhältlich. * Wenn Sie diesen Riegel an einem Schwimmbadtor anbringen, bestätigen Sie immer alle Sicherheitsanforderungen mit Ihrem örtlichen Rat oder Ihren Behörden, um die Einhaltung sicherzustellen.

    Spezifikation
    • General-Purpose, Magnetic Gate Latch
      • Proven, reliable magnetic latching
      • Available with or without lock cylinder
      • Stylish dress-caps, no visible fasteners
      • Model for glass pool gates available
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Will not rust or corrode
      • Meets all Inaternational Standards for pool gates
      • Lifetime Warranty

      BrandMagnaLatch®
      Product CodeMLSPS2L
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Side Gate, Pet Gate, Playground Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate MaterialAluminium, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Approx Gate Size90cm W x 1.5m H (3ft x 5ft)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size25mm+ (1")
      Ideal Gate Gap8mm (1/3")
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack
      Lock TypeNon Rekeyable



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMagnaLatch-Side-Pull
    • ProduktfamilieGate Latches & Locks
    • ProduktgruppeLatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate latches and catches
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit