Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MagnaLatch® Panic Bar
MagnaLatch® Panic Bar
MagnaLatch® Panic Bar
MagnaLatch® Panic Bar
MagnaLatch® Panic Bar

    MagnaLatch® Panic Bar

    Google-Übersetzung,

    Die MagnaLatch® Panikstange ist die weltweit erste magnetische Panikstange, die speziell für den Außenbereich entwickelt wurde. Diese innovative Technologie eliminiert mechanischen Widerstand und gewährleistet so ein sicheres Verriegeln des Tores – ein entscheidender Vorteil für die Sicherheit in öffentlichen Schwimmbädern. Die Panikstange ist UV-stabilisiert und mit korrosionsbeständigen Komponenten ausgestattet, um auch rauen Witterungsbedingungen standzuhalten.

    Ergänzend zur MagnaLatch®-Panikstange gibt es den MagnaLatch®-Zugangsriegel, der die ADA-Anforderungen an die Betätigungskraft erfüllt und das feste Zupacken oder Drehen überflüssig macht. Dieser innovative Riegel ermöglicht es auch Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Handbeweglichkeit, das Tor problemlos zu bedienen und erhöht so die Sicherheit und Inklusion für alle Nutzer.

    Weltweit erster Panikriegel mit Magnetverschluss
    • Kompatibel mit einer Vielzahl gängiger Schlösser, darunter Hebel-, Zahlen-, elektronische und Smart-Schlösser • Magnetverschluss – kein mechanischer Widerstand
    • Der Magnet ermöglicht mehr Kursbewegungen innerhalb eines Handelstages als herkömmliche interne Panikbarren.
    • Für den Innen- und Außenbereich geeignet – korrosionsbeständige Komponenten
    • Horizontal verstellbar bis zu ½ Zoll (13 mm)
    • Toleranz des Torspalts: min. 7/16" – max. 15/16" (11 mm bis max. 24 mm)
    • Entspricht den ADA-Standards
    • Kann mit dem MagnaLatch ACCESS Kit verwendet werden.
    • Hergestellt in Australien

    Spezifikation

    • BrandD&D Technologies US
      Product CodeML3PB36R
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate MaterialAluminium, Steel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size90cm W x 1.5m H (3ft x 5ft)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm+)
      Ideal Gate Gap¹⁵/₁₆" (24mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerml3pb36r
    • ProduktfamilieGate Closers
    • ProduktgruppeConcealed Hinge-Closers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit