Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It® 4” Aluminum Half Bolt-on BadAss™

Shut It® 4” Aluminum Half Bolt-on BadAss™

Google-Übersetzung,

Alle Torscharniere zum Anschrauben von SHUT IT werden mit den engsten Toleranzen der Branche CNC-gefräst. Der Half Bolt-On BadAss wurde für den Einsatz an Toren entwickelt, bei denen das Anschweißen der Scharniere an den Endpfosten keine Option ist (kein Feldschweißgerät). Die Half Bolt-On BadAsses erzeugen eine nahezu reibungslose Bewegung bei wartungsfreier Nutzung.

Spezifikation
  • Designed to bolt on to an end post

    • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
    • Yoke material is steel, the body material is aluminum
    • No greasing, no maintenance. EVER!
    • Horizontal adjustability for perfect installations
    • Flat, bolt-on bracket for through bolting
    • Zinc plated
    • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
    • Maximum gate weight: 1,000 lb (450kg)

    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3780

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (67-80mm)

    Fixing Method: Bolt-On, Weld-On

    Color/Finish: Zinc

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShut-It-4-Aluminum-Half-Bolt-on
  • ProduktfamilieGate Hinges
  • ProduktgruppeHinges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • UNSPSCNameGates
  • UNSPSCCode301720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
  • Klassifizierung32 31 00
  • Format2014TitelFences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 17
  • OmniClassTitelGate Hardware
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit