Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It® 4” Combo Steel / Aluminum Body Half Bolt-on BadAss (CI3740)

Shut It® 4” Combo Steel / Aluminum Body Half Bolt-on BadAss (CI3740)

Google-Übersetzung,

Mit breiten Montageplatten und vier Verankerungspunkten reduzieren die 4" und 6" Half Bolt-on BadAss-Scharniere die Durchbiegung des Zaunpfostens und beugen so Materialermüdung vor. Die vier Verankerungspunkte positionieren die Bolzen seitlich statt mittig am Zaunpfosten und sorgen so für eine stabilere und robustere Verbindung. Die Shut It-Torbänder werden in den USA mit den branchenweit ersten wartungsfreien, hochtemperaturbeständigen und abgedichteten Lagern gefertigt. Diese können auch bei bereits montierten Scharnieren am Tor pulverbeschichtet werden.

Spezifikation
  • • Made to bolt or weld to 4” or 5” fence posts
    • Wider brackets enable anchor points to be positioned at the sides, rather than center of fence post - reducing flexing, preventing fatigue in fence post
    • High-temperature sealed bearings - safe to powder coat with hinges installed on gate
    • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
    • Precision bushing - distributes gate load for optimal performance and longer life
    • CNC machined to perfection and near frictionless movement
    • Max Gate Load: 1,000 lb (450 kg)
    • Max Gate Weight: 600 lb (270 kg)
    • Limited Lifetime Warranty

    BrandShut It® BadAss
    Product CodeCI3740
    Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
    Gate TypeNon Self-Closing
    Gate MaterialAluminum
    Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
    Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
    Min Post Size1½"+ (38mm)
    Ideal Gate Gap3 ¼" - 3 ¾" (73-86 mm)
    Fixing MethodBolt-On, Weld-On
    Colour/FinishZinc



Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShut-It-4-Combo-Steel-Aluminum-Half-Bolt-on-BadAss
  • ProduktfamilieGate Hinges
  • ProduktgruppeHinges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • UNSPSCNameGates
  • UNSPSCCode301720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
  • Klassifizierung32 31 00
  • Format2014TitelFences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 17
  • OmniClassTitelGate Hardware
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit