Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel
Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel

    Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel

    Google-Übersetzung,

    Das 4" (102 mm) HardCORE Rad mit V-Nut für 11⁄2" (38 mm) Torrahmen ist für die Verwendung an einem Tor mit einer 11⁄2" (38 mm) unteren Schiene konzipiert. Dieses Rad enthält daher keine Laufplatten Der Benutzer muss sein eigenes Radkasten- oder Plattensystem bereitstellen.Alle HardCORE-Räder verwenden das einzigartige Buchsendesign von SHUT IT, das die Rollenlager vollständig nutzt.

    Spezifikation
    • Designed to be used on a gate with a bottom rail
      • Models for different bottom rail widths1½ - 2" (38 & 51mm)
      • Two maintenance-free sealed bearings (no greasing)
      • Only 1⅛" (29mm) wide to reduce friction and debris issues
      • Super-hard cold rolled steel (30RC rating)
      • This wheel does not include carriage plates
      • Adjustable plates for perfect installations
      • Load rating per gate: 3,000 lb (1,360kg)
      • Max gate weight: 1,500 lb (680kg)
      • Carriage plate and carriage cap available separately


      Brand: Shut It™ HardCore

      Product Code: CI2415 – CI2420

      Gate Application: Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1½" (38mm), 2" (51mm)

      Fixing Method: Bolt-On

      Color/Finish: Zinc

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShut-It-4-V-groove-wheel
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit