Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It Aluminum BadAss
Shut It Aluminum BadAss

    Shut It Aluminum BadAss

    Google-Übersetzung,
    Wie das ORIGINAL BadAss ist auch das Aluminium-BadAss-Torscharnier mit den engsten Toleranzen der Branche CNC-gefräst. Aufgrund des einzigartigen Buchsendesigns von SHUT IT sorgt das Aluminium BadAss wie alle anderen Torscharniere von SHUT IT für eine nahezu reibungslose Bewegung bei wartungsfreiem Gebrauch.
    Spezifikation
    • • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Ideal for flat post installation
      • Load rating per gate: 1,000 lb (450kg)
      • Maximum gate weight: 600 lb (270kg)

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3400
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeNon Self-Closing
      Gate MaterialAluminum
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap2½ - 3" (64-76mm)
      Fixing MethodWeld-On
      Color/FinishRaw

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShut-It-Aluminum-BadAss
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit