Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It® BADASS™ Center-Mount Self-Closing Hinges

Shut It® BADASS™ Center-Mount Self-Closing Hinges

Google-Übersetzung,

Das Bolt-On BadAss wurde für den Einsatz an Toren entwickelt, bei denen das Anschweißen der Scharniere an das Tor und den Endpfosten keine Option ist. Die mittig montierten, anschraubbaren, selbstschließenden Torscharniere sind einfach zu installieren und für eine perfekte Installation einzustellen. Kompatibel für den Einsatz an Aluminiumtoren für nicht schweißbare und stark frequentierte Tore, um eine korrekte Bewegung sicherzustellen. Horizontal einstellbar für perfekte Installationen, die eine ordnungsgemäße Torfunktion gewährleisten.

Spezifikation
  • Features

    Designed for gates where welding is not an option

    • Heavy duty, bolt-on, self-closing gate hinge that is easy to install
    • CNC machined to perfection for near frictionless movement
    - Quiet and smooth operation
    - Reduced wear on automatic gate systems
    • Horizontally adjustable for precise installations
    • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
    • Ideal for panic-bar installations
    • Self-closing maximum gate weight: 440 lb (with 2 closers) 2 x CI3835
    • Self-closing maximum gate weight: 300 lb (with a closer & plain hinge set CI3860)
    • 5 tension-adjustment settings
    • Tested to over 1 Million Open/Close cycles
    • Limited Lifetime Warranty
    • ADA suitable


    BrandShut It® BadAss
    Product CodeCI3860, CI3835
    Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
    Gate TypeSelf-Closing
    Gate MaterialSteel/Ornamental Iron, Aluminum
    Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
    Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
    Min Post Size1½"+ (38mm)
    Ideal Gate Gap2.9"-3.4" (74-97mm)
    Fixing MethodBolt-On
    Color/FinishZinc
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShut-It-BadAss-center-mount-self-closing-hinges
  • ProduktfamilieGate Hinges
  • ProduktgruppeHinges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • UNSPSCNameGates
  • UNSPSCCode301720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
  • Klassifizierung32 31 00
  • Format2014TitelFences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 17
  • OmniClassTitelGate Hardware
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit