Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges
Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges

    Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges

    Google-Übersetzung,

    Das selbstschließende Torscharnier mit Frontmontage bietet eine volle 180º-Toröffnung für einen ungehinderten Durchgang, mit Torspalten von nur 1/2 Zoll. Anschweiß- und Anschraubmodelle erhältlich. Horizontal einstellbare Torspalte von ½ Zoll bis 1 Zoll bieten erhöhte Sicherheit und eine symmetrische Balance bei Installation mit Riegeln mit kleinem Spalt. Keine Schmierung oder Wartung an abgedichteten Lagern erforderlich. NIE!

    Spezifikation
    • Features

      • Opens to 180° for unobstructed pass through
      • Achieve gate gaps as small as 1⁄2“ (13mm)
      • Horizontally adjustable 1⁄2“ to 1” for precise installation
      • Both weld-on and bolt-on models available
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability is ideal for panic bar installations
      • Self-closing maximum gate weight: 440 lb (with 2 closers) CI3835FM or CI3825FM
      • Self-closing maximum gate weight: 300 lb (with a closer and plain hinge set)
      • 5 tension-adjustment settings
      • ADA suitable

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3860FM, CI3835FM, CI3850FM, CI3825FM
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialSteel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap½"- 1" (13mm-25mm)
      Color/FinishZinc




    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShut-It-BadAss-Face-mount-self-closing-gate-hinges
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit