Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body
Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body

    Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body

    Google-Übersetzung,

    Das Combo BadAss-Tor-Scharnier wurde mit derselben Technologie wie alle unsere BIG-Scharniere entwickelt, allerdings mit dem Verständnis, dass nicht alle Installationen ausschließlich aus Stahl oder Aluminium bestehen. Das Combo BadAss ist perfekt für diese High-End-Installation, bei der ein Aluminiumtor an einen Stahlpfosten geschweißt wird.

    Spezifikation
    • Features

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Ideal for flat post installation
      • Load rating per gate: 1,000 lb (450kg)
      • Maximum gate weight: 600 lb (270kg)

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3300
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeNon Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap2½ - 3" (64-76mm)
      Fixing MethodWeld-On
      Color/FinishRaw, Zinc




    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShut-It-Combo-BadAss-with-Aluminum-Body
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit