Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It® Face Mount Weld-on BadAss™

Shut It® Face Mount Weld-on BadAss™

Google-Übersetzung,

Frontseitiges Anschweiß-Torscharnier öffnet Tore um volle 180 für ungehinderten Durchgang. CNC-gefräst mit den engsten Toleranzen der Branche. Aufgrund des einzigartigen Buchsendesigns von SHUT IT erzeugt das FACE MOUNT WELD-ON BadAss, wie alle anderen Torscharniere von SHUT IT, eine nahezu reibungsfreie Bewegung bei wartungsfreiem Gebrauch.

Hochleistungsscharniere mit über 1 Million Zyklen getestet.
Anpassbar und pulverbeschichtbar.

Spezifikation
  • • Opens to 180° for unobstructed pass through
    • Achieve gate gaps as small as 1⁄2“ (13mm)
    • Horizontally adjustable to 1⁄2“ (13mm) for perfect installations
    • Both weld-on and bolt-on models are available
    • High-temp sealed bearings, safe to powder-coat after installation on the gate
    • No greasing, no maintenance. EVER!
    • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
    • Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3050

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: ½"- 1" (13mm-25mm)

    Color/Finish: Zinc

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShut-It-Face-Mount-Weld-on
  • ProduktfamilieGate Hinges
  • ProduktgruppeHinges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • UNSPSCNameGates
  • UNSPSCCode301720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
  • Klassifizierung32 31 00
  • Format2014TitelFences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 17
  • OmniClassTitelGate Hardware
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit