Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It® Original BadAss™
Shut It® Original BadAss™

    Shut It® Original BadAss™

    Google-Übersetzung,

    Das ORIGINAL BadAss Torscharnier wird mit den engsten Toleranzen der Branche CNC-gefräst. Aufgrund des einzigartigen Buchsendesigns von SHUT IT erzeugt das ORIGINAL, wie alle anderen Torscharniere von SHUT IT, eine nahezu reibungsfreie Bewegung bei wartungsfreiem Gebrauch.

    Hochleistungsscharniere mit über 1 Million Zyklen getestet.
    Anpassbar und pulverbeschichtbar.

    Spezifikation
    • Available in Steel or Rusted Finish

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      • Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3000 – CI3100

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 7ft W x 10ft H (2m x 3m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (61-74mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc, Rusted

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShut-It-Original
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit