Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It® Round Bolt-on BadAss™
Shut It® Round Bolt-on BadAss™
Shut It® Round Bolt-on BadAss™

    Shut It® Round Bolt-on BadAss™

    Google-Übersetzung,

    Alle Torscharniere zum Anschrauben von SHUT IT werden mit den engsten Toleranzen der Branche CNC-gefräst. Die runden Anschraubscharniere in den Größen 4", 6" und 8" (102 mm, 152 mm und 203 mm) wurden entwickelt, um runde Pfosten an einem flachen Torrahmen zu befestigen. Die Bolt-On BadAsses erzeugen eine nahezu reibungslose Bewegung bei wartungsfreier Nutzung.

    Hochleistungsscharniere mit über 1 Million Zyklen getestet.
    Anpassbar und pulverbeschichtbar.

    Spezifikation
    • Bolt-on hinges for round to square posts
      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • For square to round post
      • Adjustable barrel for precise installations
      • Flat, bolt-on brackets for through bolting
      • Zinc plated
      • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      • Maximum gate weight: 1,000 lb (450kg)

      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI2051 – CI2053 – CI2054

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Round

      Ideal Gate Gap: 2½-3" (69-81mm)

      Fixing Method: Bolt-On

      Color/Finish: Zinc

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShut-It-Round-Bolt-on
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit