Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High-Security Pedestrian Gate
High-Security Pedestrian Gate
High-Security Pedestrian Gate
High-Security Pedestrian Gate
High-Security Pedestrian Gate

    High-Security Pedestrian Gate

    Google-Übersetzung,

    Das raumhohe, vormontierte Hochsicherheits-Fußgängertor von Wallace Perimeter Security bietet eine bessere Optik und Funktionalität als individuell gefertigte Lösungen. Das individuell anpassbare Tor eignet sich sowohl für Bereiche mit hohen als auch mit niedrigen Sicherheitsanforderungen und wird häufig in Kombination mit Fahrzeugtoren installiert. Rahmen und Tor sind als verschweißte Einheiten erhältlich, wobei verschiedene Schloss- und Druckstangenoptionen verfügbar sind. Die Tore werden vormontiert geliefert, wodurch mehrere Fahrten zur Baustelle entfallen.

    Spezifikation
    • Benefits

      • Ships completely assembled
      • Integrate access control
      • Several design options
      • Flange or concrete footing mounts
      • Passage lock or panic hardware
      • Reach-through guard

      Options

      • Welded wire, woven wire, vertical picket or custom infills available
      • Galvanized or powder coated finish
      • Electromechanical or magnetic lock
      • Electric strike
      • Weld plates and fence mounts
      • Hydraulic closer or self-closing hinges

      Technical Specifications

      Technical DataHigh Security Pedestrian Gate Specifications
      InfillRampart Welded Wire, Vertical Pickets
      Max Height8'
      Max Width4'
      FinishHot dipped galvanized, powder coat options
      Hydraulic OptionYes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-security-pedestrian-gate
    • ProduktfamilieGates
    • ProduktgruppePedestrian Gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA