Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge

    Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge

    Google-Übersetzung,

    Das BadAss VersaWeld – ein einfaches Scharnier, das direkt aus der Verpackung an fast jedes Tor geschweißt werden kann. CNC-gefräst mit den engsten Toleranzen der Branche. Aufgrund des einzigartigen Buchsendesigns von SHUT IT erzeugt das ORIGINAL, wie alle anderen Torscharniere von SHUT IT, eine nahezu reibungsfreie Bewegung bei wartungsfreiem Gebrauch.

    Spezifikation
    • One simple hinge that welds on nearly any gate right out of the box
      • Fits either flat or round posts or gates no adaptors needed
      • High-temp bearings, safe to powder-coat with hinges installed on the gate
      • Smoother than a traditional block or barrel hinges
      • 2 sealed ball bearings
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Precision bushing distributes gate load for optimal performance and hinge longevity
      Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3075

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round, Round-to-Round, Round-to-Square

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: Fixed at 2¾" (70mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShut-It-VersaWeld
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit