Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount

    SureClose® Flush Mount

    Google-Übersetzung,

    Hydraulische SureClose® Torschließer und -scharniere wurden entwickelt, um herkömmliche, sperrige kommerzielle Torscharniere und -schließer zu ersetzen. Diese starken und robusten Scharnierschließer bieten eine reibungslose, bindungsfreie Leistung. Hervorragende Technik und patentiertes Design ermöglichen das clevere Verbergen der Hydraulik in einem bemerkenswert kleinen Gehäuse. Bei diesen kleinen SureClose® Torschließern und Scharnieren gibt es keine Kompromisse bei der Qualität. Das SureClose® SM-Scharnier wurde für große Industrietore entwickelt, wie sie z. B. bei kommerziellen und schweren Wohntoren zu finden sind, sowie für Grundstückstore und Tore um Fabriken, Schulen, Zugangskontrollbereiche und Einfahrten, die keine Selbstschließung erfordern. Das SM-Modell verfügt über extra große Scharnierstifte und doppelte Axiallager, die für hohe Belastungen ausgelegt sind. Sparen Sie Geld, wenn SM als unteres, tragendes Scharnier zusammen mit einem SureClose® 57- oder SureClose® 108-Schließer verwendet wird. Alle SureClose®-Scharniere und -Schließer werden mit der mitgelieferten Tormontagehalterung geliefert. Pfostenhalterungen sind separat erhältlich. Montagehalterungen für Aluminiumtore: Bohren Sie mit einem 5-mm-Bohrer vor und verwenden Sie Nr. 14 Senkkopf-Durchgangsschrauben oder -Befestigungselemente. Siehe Pfostenhalterungen für ihre Befestigungsanforderungen.

    Spezifikation
    • Internally Mounted, Hydraulic, Gate Hinge-Closer
      • Powerful, hidden hydraulics
      • Maintenance free, with high corrosion resistance
      • Multiple adjustment options (force, speed)
      • Prevents gate-slam noise and gate damage
      • Self-closes gates up to 260 lb (120kg) – See chart
      • Non-self-closing models available
      • 50-micron anodizing (aluminum components)
      • Weld-on models – no need to grind before welding!
      • Mounting brackets sold separately
      • Gap variance ½” (13mm) • 5 Year Warranty*


      Brand: SureClose®

      Product Code: 75001213 – 75001214  – 75057213M – 75057214M – 75057223M – 75057224M

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Self-Closing Gate Weight: Up to 260lb (120kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 2¼"+ (55mm)

      Ideal Gate Gap: ½" (13mm)

      Fixing Method: Screw-On, Bolt-On, Weld-On

      Color/Finish: Black Anodised

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSureClose-Flush-Mount
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit