Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SureClose® MK180
SureClose® MK180
SureClose® MK180
SureClose® MK180

    SureClose® MK180

    Google-Übersetzung,

    Der kompakte hydraulische Torschließer SureClose® MK180 von D&D bietet erstklassige Leistung auf kleinstem Raum. Er ermöglicht eine sanfte 180°-Hydrauliksteuerung mit unabhängig einstellbarer Schließgeschwindigkeit ab 20° und gewährleistet so einen präzisen und zuverlässigen Betrieb. Dank der MotionKinetic™-Fluidtechnologie bleiben die Schließgeschwindigkeiten auch bei Temperaturschwankungen konstant. Der Schließer ist für Tore bis 150 kg geeignet, erfüllt die ADA-Richtlinien und ermöglicht einen sicheren und barrierefreien Zugang. Mit einer Höhe von nur 190 mm fügt er sich harmonisch in die Toroptik ein und bietet gleichzeitig eine einfache Installation, integrierte Einstellmöglichkeiten und den Verzicht auf Toranschläge – eine kostengünstige und zeitsparende Alternative zu größeren Konkurrenzprodukten.

    Merkmale:

    • 180° hydraulische Selbstschließsteuerung
    • Einstellbare Schließ- und Verriegelungsgeschwindigkeiten
    • Bringt die Tore sicher in die geschlossene Position zurück
    • Geeignet für Tore bis zu 150 kg (330 lbs)
    • Kein Torstopper erforderlich
    • Marine-taugliche, mattschwarze, eloxierte Oberfläche
    • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
    • Ideal für Küsten- und raue Umgebungen
    • Installation in wenigen Minuten
    • Kompaktes, flaches 7½" (190 mm) Design

    Spezifikation
    • BrandSureClose®
      Product Code77180743L, 77180743R
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Self-Closing Gate WeightUp to 330lb (150kg) as pair
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm)
      Ideal Gate Gap3⁄5”– 4⁄5” (15-21mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishMatte Black Anodised
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersureclose-mk180
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit