Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SureClose ReadyFit 108
SureClose ReadyFit 108
SureClose ReadyFit 108

    SureClose ReadyFit 108

    Google-Übersetzung,
    Hydraulische SureClose®-Torschließer und -Scharniere sind als Ersatz für herkömmliche, sperrige kommerzielle Torscharniere und -schließer konzipiert. Diese starken und robusten Scharnierschließer sorgen für eine reibungslose, klemmfreie Leistung. Hervorragende Technik und patentiertes Design ermöglichen eine geschickte Unterbringung der Hydraulik in einem bemerkenswert kleinen Gehäuse. Bei diesen SureClose®-Torschließern und -Scharnieren mit geringem Platzbedarf gibt es keine Kompromisse bei der Qualität. Jedes „ReadyFit“-Modell macht seinem Namen alle Ehre, indem es praktische Schraubenschlitze und Löcher für eine stabile Befestigung bietet. 25 mm x 12 g selbstbohrende Tek-Schrauben werden mitgeliefert. Die Schlitze ermöglichen eine feine vertikale Einstellung für eine schnelle Torausrichtung. Die horizontale Einstellung erfolgt über einen eingebauten, verstellbaren Sicherungsring, der sich je nach Bedarf hinein- oder herausdrehen lässt, um sicherzustellen, dass das Tor eben ist und eine Gesamtausrichtung erreicht wird. Für ein Torschließerprodukt im kommerziellen Stil ist es bemerkenswert einfach. Alle SureClose® Scharniere und Schließer bestehen aus hochwertigem Aluminium. Optional können L-förmige Montagehalterungen aus Stahl entweder angeschweißt oder an entsprechenden Torrahmen und Pfosten befestigt werden.
    Spezifikation
    • Externally Mounted, Hydraulic Self-Closing Hinge-Closer
      • Controlled quiet close
      • Gap variance of Min. ½” to Max. 1⅜” (12-35mm)
      • Multiple mounting options, includes fasteners
      • Safety gate models available
      • Final Snap Close Action - All 108 models
      • Alignment legs give double face-fixing strength
      • Emergency Override feature for safety and longevity
      • Minimum fence post size 2" (50mm)
      • 5 Year Warranty*

      BrandSureClose®
      Product Code74108313T, 74108315T, 74001313T, 74001315T
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing, Non Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Self-Closing Gate WeightUp to 260lb (120kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm)
      Ideal Gate Gap½”–1⅜” (12-35mm)
      Fixing MethodScrew-On, Weld-On
      Color/FinishBlack Anodised
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSureClose-ReadyFit-108
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit