Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF

    SureClose ReadyFit 108 SF

    Google-Übersetzung,
    Hydraulische SureClose®-Torschließer und -Scharniere sind als Ersatz für herkömmliche, sperrige kommerzielle Torscharniere und -schließer konzipiert. Diese starken und robusten Scharnierschließer sorgen für eine reibungslose, klemmfreie Leistung. Hervorragende Technik und patentiertes Design ermöglichen eine geschickte Unterbringung der Hydraulik in einem bemerkenswert kleinen Gehäuse. Bei diesen SureClose®-Torschließern und -Scharnieren mit geringem Platzbedarf gibt es keine Kompromisse bei der Qualität. Jedes „ReadyFit“-Modell macht seinem Namen alle Ehre, indem es praktische Schraubenschlitze und Löcher für eine stabile Befestigung bietet. 25 mm x 12 g selbstbohrende Tek-Schrauben werden mitgeliefert. Die Schlitze ermöglichen eine feine vertikale Einstellung für eine schnelle Torausrichtung. Die horizontale Einstellung erfolgt über einen eingebauten, verstellbaren Sicherungsring, der sich je nach Bedarf hinein- oder herausdrehen lässt, um sicherzustellen, dass das Tor eben ist und eine Gesamtausrichtung erreicht wird. Für ein Torschließerprodukt im kommerziellen Stil ist es bemerkenswert einfach. Alle SureClose® Scharniere und Schließer bestehen aus hochwertigem Aluminium. Optional können L-förmige Montagehalterungen aus Stahl entweder angeschweißt oder an entsprechenden Torrahmen und Pfosten befestigt werden.
    Spezifikation
    • Externally Mounted, Hydraulic Self-Closing Hinge-Closer
      • Controlled quiet close
      • Gap variance of Min. ½” to Max. 1⅜” (12-35mm)
      • Screw-on or weld-on (screws and brackets included)
      • Final Snap-close action in all "108" models
      • Maximum opening angle 88º
      • Alignment legs give double face-fixing strength
      • Emergency Override feature for safety and longevity
      • Minimum fence post size 2" (50mm)
      • Must install a gate-stop to prevent the gate opening more than 90º
      • One Hinge-Closer (108) + one Plain Hinge (SM) hold up to 180lb (80kg) – See Chart
      • Two Hinge-Closers hold 260lb (120kg). See detailed table – See Chart

      BrandSureClose®
      Product Code74108323T, 74108325T
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing, Non Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Self-Closing Gate WeightUp to 180lb (80kg), Up to 260lb (120kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm)
      Ideal Gate Gap½”–1⅜” (12-35mm)
      Fixing MethodScrew-On, Bolt-On, Weld-On
      Color/FinishBlack Anodised

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSureClose-ReadyFit-108-SF
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit