Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruClose® Heavy Duty
TruClose® Heavy Duty
TruClose® Heavy Duty
TruClose® Heavy Duty

    TruClose® Heavy Duty

    Google-Übersetzung,

    TruClose® Safety Gate Scharniere sind die weltweit zuverlässigsten Scharniere für Kinderschutztüren. Diese Polymerscharniere wurden entwickelt, um alle Probleme zu überwinden, die mit herkömmlichen Torscharnieren verbunden sind – Rost, Bindung, Durchhängen und Fleckenbildung. Die Scharniere der TruClose HEAVY DUTY-Reihe sind für schwere oder stark frequentierte Tore mit einem Gewicht von bis zu 70 kg ausgelegt. Die technischen Polymere und eine Schließfeder aus Edelstahl liefern Scharniere, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Aufgrund des hohen Maßes an Sicherheit und Zuverlässigkeit sind TruClose-Scharniere ideal für Kinderschutzgitter rund um Schwimmbäder*, Kindertagesstätten, Schulen, Heime, Spielplätze und Hotels/Resorts. TruClose-Scharniere lassen sich schnell und einfach montieren und auf Selbstschließgeschwindigkeit einstellen. Sie werden standardmäßig mit schwarzen Verkleidungsabdeckungen geliefert, was bedeutet, dass es keine sichtbaren Befestigungselemente gibt. Optional sind auch polierte oder verchromte Metallic-Zierabdeckungen erhältlich. Die TruClose® HEAVY DUTY-Scharniere sind in einer Reihe anderer Optionen erhältlich, darunter einige mit seitlichen Befestigungsbeinen (um eine schnelle Installation und zusätzliche Befestigungsstärke zu unterstützen), eine MultiAdjust-Version mit bemerkenswerter 3-Wege-Einstellung (vertikale, horizontale und Spannungseinstellung) und eine Version für Rundpfosten und Zäune (z. B. an Tennisplatztoren usw.). D&D hat weltweit Millionen dieser preisgekrönten TruClose® Safety Gate Scharniere verkauft. * Bestätigen Sie bei der Installation von TruClose®-Scharnieren an einem Schwimmbadtor immer alle Sicherheitsanforderungen mit Ihrem örtlichen Rat oder Ihren Sicherheitsbehörden, um die Einhaltung sicherzustellen.

    Spezifikation
    • Self-Closing Hinges for High-Traffic & Pool Gates
      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up to 154 lb (70kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of the hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCHD1S3

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 154lb (70kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 2"+ (50mm)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White, Brushed Metallic, Polished Metallic

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTruClose-Heavy-Duty
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit