Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruClose® Heavy Duty For Metal Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal Gates

    TruClose® Heavy Duty For Metal Gates

    Google-Übersetzung,

    TruClose® Sicherheitstorscharniere sind die weltweit zuverlässigsten Kindersicherheitstorscharniere. Diese Polymerscharniere wurden entwickelt, um alle mit herkömmlichen Torscharnieren verbundenen Probleme zu lösen – Rost, Verklemmen, Durchhängen und Fleckenbildung. Die TruClose HEAVY DUTY-Scharnierreihe ist für schwere oder stark frequentierte Tore mit einem Gewicht von bis zu 70 kg ausgelegt. Die technischen Polymere und eine Schließfeder aus Edelstahl sorgen für Scharniere, die ein Leben lang halten. Aufgrund ihres hohen Maßes an Sicherheit und Zuverlässigkeit sind TruClose-Scharniere ideal für Kindersicherheitstore rund um Schwimmbäder*, Kindertagesstätten, Schulen, Häuser, Spielplätze und Hotels/Resorts. TruClose-Scharniere sind schnell und einfach zu installieren und auf Selbstschließgeschwindigkeit einzustellen. Sie werden standardmäßig mit schwarzen Zierabdeckungen geliefert, was bedeutet, dass keine sichtbaren Befestigungselemente vorhanden sind. Optional sind auch polierte oder verchromte metallische Zierabdeckungen erhältlich. Die TruClose® HEAVY DUTY-Scharniere sind in vielen weiteren Ausführungen erhältlich, darunter einige mit seitlichen Befestigungsfüßen (für eine schnelle Installation und zusätzliche Befestigungsstärke), eine MultiAdjust-Version mit bemerkenswerter 3-Wege-Einstellung (vertikale, horizontale und Spannungseinstellung) und eine Version für Tore und Zäune mit runden Pfosten (wie z. B. an Tennisplatztoren usw.). D&D hat weltweit Millionen dieser preisgekrönten TruClose®-Sicherheitstorscharniere verkauft. * Wenn Sie TruClose®-Scharniere an einem Schwimmbadtor installieren, bestätigen Sie immer alle Sicherheitsanforderungen mit Ihrem örtlichen Rat oder den Sicherheitsbehörden, um die Einhaltung sicherzustellen.

    Spezifikation
    • Self-Closing Hinges for High-Traffic & Pool Gates
      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 154 lb (70kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Decorative trim covers available (no visible fasteners)
      • Optional 1 or 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      BrandTruClose®
      Product CodeTCHD1AS3
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Self-Closing Gate WeightUp to 154lb (70kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1 3/8"+ (35mm)
      Ideal Gate Gap¾" (19mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White, Brushed Metallic, Polished Metallic
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTruClose-Heavy-Duty-for-metal-gates
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit