Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruClose® Mini Multi-Adjust
TruClose® Mini Multi-Adjust
TruClose® Mini Multi-Adjust

    TruClose® Mini Multi-Adjust

    Google-Übersetzung,

    TruClose® Torscharniere sind die zuverlässigsten Torscharniere der Welt. Diese Polymerscharniere wurden entwickelt, um alle Probleme zu überwinden, die mit herkömmlichen Torscharnieren verbunden sind – Rost, Bindung, Durchhängen und Fleckenbildung. Die TruClose® MINI MULTI-ADJUST™ Scharniere sind vielseitige Scharniere, die für Tore und Zäune mit großen Torspalten entwickelt wurden. Sie sind ideal für schwere oder stark frequentierte Metall-, Holz- oder Vinyltore mit einem Gewicht von bis zu 25 kg. TruClose-Scharniere lassen sich schnell und einfach montieren und auf Selbstschließgeschwindigkeit einstellen. Für Maschendrahttore und -zäune ist eine Version mit Rundpfosten erhältlich. D&D hat weltweit Millionen von preisgekrönten TruClose® Torscharnieren verkauft.

    Spezifikation
    • Highly adjustable, Self Closing Hinge for metal, wood or vinyl gates
      • 3-way adjustment - vertical, horizontal & tension
      • Up to ¾" (19mm) adjustment
      • Two models for gate gaps up to 1½" & 2" (38 & 50mm)
      • Self-closes wood and vinyl gates up 55lb (25kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Made from super-strong engineered polymer
      • UV stabilized, self-lubricating durability
      • Internal stainless steel spring and components
      • Easy alignment legs & adjustment slots

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCAMA1 – TCAMA2 – TCAMA2WT

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 55lb (25kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1¼"+ (30mm)

      Ideal Gate Gap: 1" (29mm), 1½" (35mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTruClose-Mini-Multi-Adjust
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit