Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty

    TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty

    Google-Übersetzung,

    TruClose® Torscharniere sind die zuverlässigsten Torscharniere der Welt. Diese Polymerscharniere wurden entwickelt, um alle Probleme zu überwinden, die mit herkömmlichen Torscharnieren verbunden sind – Rost, Bindung, Durchhängen und Fleckenbildung. Die TruClose® MULTI-ADJUST™ Scharniere sind die am besten einstellbaren Torscharniere der Welt. Sie sind ideal für schwere oder stark frequentierte Holz- oder Vinyltore mit einem Gewicht von bis zu 60 kg. TruClose-Scharniere lassen sich schnell und einfach montieren und auf Selbstschließgeschwindigkeit einstellen. D&D hat weltweit Millionen von preisgekrönten TruClose® Torscharnieren verkauft.

    Spezifikation
    • Highly Adjustable Gate Hinges for Wood & Vinyl Gates
      • 3-way adjustment - vertical, horizontal & tension
      • Up to ¾" (19mm) adjustment
      • Self-closes wood and vinyl gates up 132 lb (60kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Made from super-strong engineered polymer
      • Internal stainless steel spring and components
      • UV stabilized, self-lubricating durability
      • Only one person needed to hang large gates
      • Easy alignment legs & adjustment slots

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCHDMA1 – TCHDMA1WT

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 60kg (132lb)

      Approx Gate Size: 3ft W x 6ft H (1m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 3"+ (80mm)

      Ideal Gate Gap: 1" (25mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTruClose-Multi-Adjust-Heavy-Duty
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit