Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3

    TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3

    Google-Übersetzung,

    TruClose® Torscharniere sind die weltweit zuverlässigsten Torscharniere. Diese robusten Polymerscharniere wurden entwickelt, um alle Probleme herkömmlicher Torscharniere zu lösen – Rost, Klemmen, Durchhängen und Fleckenbildung. Die TruClose® MULTI-ADJUST™ Scharniere sind die weltweit am besten verstellbaren Torscharniere. Sie eignen sich ideal für selbstschließende, schwere oder stark beanspruchte Tore aus Vinyl oder Verbundwerkstoff mit einem Gewicht von bis zu 70 kg. TruClose MultiAdjust-Scharniere sind schnell und einfach zu montieren und lassen sich auf die Schließgeschwindigkeit einstellen. Dank ihrer hohen Verstellbarkeit lösen sie das Problem des Durchhängens von Toren endgültig!

    Spezifikation
    • Highly Adjustable Gate Hinges for Vinyl or composite Gates

      • 3-way adjustment – horizontal, vertical and tension
      • Solves gate sag for good!
      • Self-closes vinyl or composite gates up to 154 lb (70kg)
      • Quick and simple horizontal and vertical adjustment dials
      • Easy tension adjustment from both ends of the hinge
      • Gate gap variance range of 5/8” to 1-11/16” (16mm to 43mm)
      • Vertical adjustment range up to 15/16” (24mm)
      • UV stabilized, super-strong engineered polymer
      • Internal stainless steel spring
      • Removable hinge covers and fasteners included
      • Reversible mounting (right or left handed gate installation)



      BrandTruClose®
      Product CodeTCHDMA1S3BT, TCHDMA1S3WT
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialVinyl/PVC, Composite
      Self-Closing Gate WeightUp to 154 lb (70kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.8m x 1.2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size3"+ (75mm)
      Ideal Gate Gap5/8 -1 11/16" (16-43mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTruClose-Multi-Adjust-Heavy-Duty-Series-3
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit