Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruClose® Regular
TruClose® Regular
TruClose® Regular

    TruClose® Regular

    Google-Übersetzung,

    TruClose® Safety Gate Scharniere sind die weltweit zuverlässigsten Scharniere für Kinderschutztüren. Diese Polymerscharniere wurden entwickelt, um alle Probleme zu überwinden, die mit herkömmlichen Torscharnieren verbunden sind – Rost, Bindung, Durchhängen und Fleckenbildung. Die technischen Polymere und Schließfedern aus Edelstahl liefern Scharniere, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Aufgrund des hohen Maßes an Sicherheit und Zuverlässigkeit sind TruClose-Scharniere ideal für Kinderschutzgitter rund um Schwimmbäder*, Kindertagesstätten, Schulen, Heime, Spielplätze und Hotels/Resorts. TruClose REGULAR-Scharniermodelle sind ideal für die meisten Tore mit quadratischen Pfosten und einem Gewicht von bis zu 30 kg. TruClose-Scharniere lassen sich schnell und einfach montieren und auf Selbstschließgeschwindigkeit einstellen. Sie werden standardmäßig mit schwarzen Verkleidungsabdeckungen geliefert, was bedeutet, dass es keine sichtbaren Befestigungselemente gibt. Optional sind auch polierte oder verchromte Metallic-Zierabdeckungen erhältlich. Die TruClose® REGULAR-Scharniere sind in einer Reihe anderer Optionen erhältlich, darunter Modelle mit seitlichen Befestigungsbeinen (um eine schnelle Installation und zusätzliche Befestigungsstärke zu unterstützen) und eine MiniMulti-Version mit 3-Wege-Einstellung (vertikal, horizontal und Spannungseinstellung) im Quadrat. und Round-Post-Versionen. D&D hat weltweit Millionen dieser preisgekrönten TruClose® Safety Gate Scharniere verkauft. * Bestätigen Sie bei der Installation von TruClose®-Scharnieren an einem Schwimmbadtor immer alle Sicherheitsanforderungen mit Ihrem örtlichen Rat oder Ihren Sicherheitsbehörden, um deren Einhaltung zu gewährleisten.

    Spezifikation
    • Adjustable, self closing hinges for Metal to Wood gates
      • For safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 66lb (30kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of the hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCA2S3BT – TCA2L2S3BT

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 66lb (30kg)

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1"+ (25mm)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White, Brushed Metallic, Polished Metallic

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTruClose-Regular
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit