Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TruClose® Round
TruClose® Round

    TruClose® Round

    Google-Übersetzung,

    Passend für folgende Durchmesser: TCHDRND1: Torrahmen: 35 & 41 mm, Pfosten: 48–51, 60 & 73 mm TCHDRND2: Torrahmen: 48–51 mm, Pfosten: 48–51 & 73 mm TCHDRND1: Torrahmen: 1⅜” & 1⅝”, Pfosten : 1⅞”-2”, 2⅜” & 2⅞” TCHDRND2: Torrahmen: 1⅞”-2”, Pfosten: 1⅞”-2” & 2⅞” TruClose® Sicherheitsgitterscharniere sind die weltweit zuverlässigsten Kinderschutzgitterscharniere. Diese Polymerscharniere wurden entwickelt, um alle Probleme zu überwinden, die mit herkömmlichen Torscharnieren verbunden sind – Rost, Bindung, Durchhängen und Fleckenbildung. Die TruClose ROUND Scharniere sind für schwere oder stark frequentierte Tore mit Rundpfosten mit einem Gewicht von bis zu 70 kg (154 lb) ausgelegt. Die technischen Polymere und eine Schließfeder aus Edelstahl liefern Scharniere, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Aufgrund des hohen Maßes an Sicherheit und Zuverlässigkeit sind TruClose-Scharniere ideal für Kinderschutzgitter rund um Schwimmbäder*, Kindertagesstätten, Schulen, Heime, Spielplätze und Hotels/Resorts. TruClose-Scharniere lassen sich schnell und einfach montieren und auf Selbstschließgeschwindigkeit einstellen. D&D hat weltweit Millionen dieser preisgekrönten TruClose® Safety Gate Scharniere verkauft. * Bestätigen Sie bei der Installation von TruClose®-Scharnieren an einem Schwimmbadtor immer alle Sicherheitsanforderungen mit Ihrem örtlichen Rat oder Ihren Sicherheitsbehörden, um die Einhaltung sicherzustellen.

    Spezifikation
    • Self-Closing Hinges for Round Posts

      NEW: Easier tension adjustment from both ends
      NEW: 20% stronger – self-close gates up to 154lb (70kg)
      NEW: Updated, stylish Series 3 body design
      • Includes adaptors to fit most post and gate diameters
      • Right- or left-handed gate-swing installation
      • Side-fixing legs for fast alignment and extra fixing strength
      • Industrial-strength polymer will not rust, bind, sag or stain
      • Internal stainless steel springs and components
      • All fasteners included

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCHDRND1S3 – TCHDRND2S3

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Chain Link

      Self-Closing Gate Weight: Up to 154lb (70kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Round-to-Round

      Min Post Size: Round

      Ideal Gate Gap: 1" (25mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Round Post Diameter: TCHDRND1: Gate frame: 1⅜” & 1⅝”, Post: 1⅞”-2”, 2⅜” & 2⅞” TCHDRND2: Gate frame: 1⅞”-2”, Post: 1⅞”-2” & 2⅞”

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTruClose-Round
    • ProduktfamilieGate Hinges
    • ProduktgruppeHinges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_36_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGate hinges
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 17
    • OmniClassTitelGate Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit