Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2 Esybox GAS 1x220-240 50/60 No Plug DW
Dab Pumps

2 Esybox GAS 1x220-240 50/60 No Plug DW

Google-Übersetzung,

Kompakte Druckerhöhungsanlage, ausgestattet mit Sammelrohrleitungen mit Absperrventilen und Rückschlagventilen gemäß NEN 1006, Vewin-Wasserarbeitsblättern WB4.2 und WB 4.3 und ISSO-Veröffentlichungen 55.1 und 55.2.

Frequenzumrichter mit Druckmessumformer und Durchflussmesser für jede Pumpe. Automatischer Pumpentakt nach Betriebsstunden, automatische Übernahme im Störungsfall und automatische Rückstellung nach Stromausfall.

Der Rahmen ist mit Schwingungsdämpfern ausgestattet. Alle Esyline-Pumpen verfügen über integriertes Dconnect zur Online-Überwachung und Fernsteuerung über das Internet. Die Nennstromaufnahme pro Pumpe beträgt 10 Ampere.

Maximale Förderleistung pro Pumpe bis zu 120 l/min

Maximale Förderhöhe 60 Meter
Zu pumpende Flüssigkeit: sauberes Wasser, frei von Feststoffen, nicht viskos, nicht aggressiv, nicht kristallisierend und chemisch neutral
Flüssigkeitstemperaturbereich von 0 °C bis +40 °C
Maximale Umgebungstemperatur +50°C
Maximaler Betriebsdruck 8,0 bar (800 kPa)
Motorschutzklasse IPX4
Isolationsklasse F
Installation Steckerfertige Druckerhöhungsanlage auf Gestell

Konnektivitätspumpensystem mit Dconnect

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2-esybox-dw
  • ProduktfamilieBoosters Drinkwater
  • ProduktgruppeBoosters Drinkwater
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-13
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • ETIM-CodeEC010737
  • ETIM-NamePressurisation unit

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande

Ähnliche Produkte

4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)
3.4 von 5 Sternen 3.4 (10)