Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CM-(G)/CP-(G)
Dab Pumps

CM-(G)/CP-(G)

3.4 von 5 Sternen3.4(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Inline-Port-Umwälzpumpen, geeignet für Heizungs-, Klima-, Kühl- und Sanitärwassersysteme.

Erhältlich in der Einzel- und Doppelversion.

Betriebsbereich: von 3,6 bis 420 m3/h bei einer Förderhöhe von bis zu 102 Metern.

Maximaler Betriebsdruck: PN10: für DN 40 - DN 50. PN16: Rest des Bereichs.

Flüssigkeitstemperaturbereich: von -10 °C bis +130 °C für DN 40 - DN 50. von -10 °C bis +140 °C für den Rest des Bereichs.

Bördeln: PN 16.

Spezifikation

  • In-line port circulation pumps, suitable for heating, air conditioning, refrigeration and sanitary water systems.

    Available in the single and twin versions.

    CONSTRUCTION FEATURES

    PN 10 - PN 16 flanged suction and delivery ports with threaded holes for control manometers.

    Cast iron pump body and motor support, cast iron or technopolymer impeller depending on mode.

    Stainless steel motor shaft.

    External ventilation three-phase, two-pole, asynchronous motor. For its protection we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

    Operating range: from 3,6 to 420 m3/h with head of up to 102 metres.

    Pumped liquid: clean, free of solids and abrasives, non-viscous, nonaggressive, non-crystallised and chemically neutral, with properties similar to water. Maximum, glycol content 30 % (for other glycol percentages contact Technical Support).

    Liquid temperature range:

    from -10 °C to +130 °C for DN 40 - DN 50.

    from -10 °C to +140 °C for the remainder of the range.

    Maximum ambient temperature: +40 °C.

    Maximum operating pressure:

    PN10 : for DN 40 - DN 50.

    PN16 : Remainder of the range.

    Flanging: PN 16.

    Special executions on request: Other voltages and/or frequencies.

    Protection: IP 55.

    Insulation: class F.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCM-G-CP-G
  • ProduktfamilieIn Line Pumps
  • ProduktgruppeIn Line Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • ETIM-CodeEC011333
  • ETIM-NameInline circulation pump with standard motor
  • UNSPSCNameCirculating pumps
  • UNSPSCCode40151504
  • Klassifizierung22 35 23
  • Format2014TitelCirculating, Domestic Water Heat Exchangers