Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DRENAG FX
Dab Pumps

DRENAG FX

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Tauchpumpe zum Abpumpen von Klarwasser , Grundwasser oder Regenwasser in der gewerblichen Gebäudetechnik; Die Pumpen sind für Anwendungen geeignet, die eine hohe Förderhöhe erfordern. Die Pumpe ist nach EN 12050-2 Abwasserverordnung zertifiziert. Geeignet für feste Installationen mit Kupplungsvorrichtung oder mobil, wenn sie direkt auf dem Tankboden platziert werden. Die reduzierten Abmessungen und der Ausgangsanschluss sowohl mit Flansch als auch mit Gewinde machen es ideal für den Austausch. Entwickelt für eine schnelle Wartung dank einer Konstruktionslösung, die einen einfachen Zugang zu den Hauptkomponenten der Pumpe bietet. Offenes Laufrad und verschleißfeste Gummischeibe für den Einsatz auch in Gegenwart von abrasiven Partikeln. Doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid, vollständig geschützt in einer Ölkammer und nicht in Kontakt mit der gepumpten Flüssigkeit. Motorwelle aus Edelstahl AISI 431 für P2 <1,2 kW und AISI 304 für P2> 1,5 kW, Kabelverschraubung aus Kunstharz mit Schnellkupplung. Einphasige Versionen mit integriertem Kondensator , verfügbar mit Schwimmer für automatischen Betrieb (MA) mit Leistungen bis 1,5 kW. Bei den dreiphasigen Versionen liegt der Schutz in der Verantwortung des Benutzers. ATEX-Version für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen erhältlich (ATES-Zertifizierungen: II2G Ex db k IIB T4 oder IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

Spezifikation
  • Drenag FX is a submersible pump for the drainage water, groundwater or rainwater in commercial building service; The pump is suitable for applications with high prevalence. The pump is certified according to the wastewater standard EN 12050-2. Suitable for fixed installations with a coupling device or mobile if placed directly on the bottom of the tank. It is designed for quick maintenance thanks to a constructive solution that provides easy access to the main components of the pump. Automatic versions with power up to 1,5 kW. ATEX version available for use in potentially explosive environments. (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Open impeller and wear-resistant rubber disc for the use even in the presence of abrasive particles. Pump body and impeller in spheroidal cast iron. Motor shaft in AISI 304 stainless steel. Double mechanical seal in SiC-SiC/SiC-C in oil chamber not in contact with the pumped liquid. Delivery port both flanged and threaded.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

    Single-phase asynchronous motor (MA / MNA versions) and three-phase (TNA versions). Rotor mounted on lubricated bearings. Continuous operation in S1 with the motor completely immersed. Dry running for a maximum time of 10 minutes. Over-temperature sensors in the motor windings with intervention threshold at +130°C. Cable glande with resin, 07RN8-F power cable with quick connection. Single-phase versions with integrated capacitor, available with float for automatic operation (MA version) with power up to 1,5 kW. In the three-phase motors the over-temperature sensor connection is responsibility of the user.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDRENAG-FX
  • ProduktfamilieSubmersible Pumps
  • ProduktgruppeDrainage Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC010733
  • ETIM-NameSubmersible wastewater pump
  • UNSPSCNameSubmersible pumps
  • UNSPSCCode40151513
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung22 13 29.16
  • Format2014TitelSubmersible Sewerage Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems
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
4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
4.4 von 5 Sternen 4.4 (8)
3.4 von 5 Sternen 3.4 (10)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)