Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JET-Booster-sets
Dab Pumps

JET-Booster-sets

Google-Übersetzung,
Wasserhebeanlagen, die besonders für den Hausgebrauch und kleine zivile, landwirtschaftliche oder industrielle Anlagen geeignet sind. Die verwendeten selbstansaugenden JET-Pumpen haben die Eigenschaft, auch bei Vorhandensein von Wasser, Gas oder geringen Sandmengen im Wasser zu arbeiten. Diese Pumpen sind bei der Wasserentnahme aus artesischen Brunnen und bei Saugschwierigkeiten von unschätzbarem Wert. Sie zeichnen sich vor allem durch höchste Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und Wartungsfreiheit aus.
Spezifikation
  • Water lifting sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems. The JET self-priming pumps used have the characteristic of also working when water, gas, or small amounts of sand are present in the water. These pumps are invaluable when drawing water from artesian wells and in case of suction difficulties. Their main features are utmost reliability, simple operation, and the fact that no maintenance is required. The sets are supplied as standard with tanks and with air supply connector. 2 JET centrifugal self-priming pumps. Tropicalized galvanized sheet steel base complete with 4 rubber anti-vibration feet. Suction and delivery manifolds in tropicalized galvanized steel. 2 membrane tanks. Ball valves with unions on the suction and delivery ports of each pump. Check valves on the suction port of each pump. 1 1/4" air supply connection at the suction of each pump. 2 tropicalized galvanized cast iron female plugs for closing the manifolds. 1 pressure transmitter on the delivery manifold (pressure detection)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJET-Booster-sets
  • ProduktfamilieBooster set
  • ProduktgruppeBooster set
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Klassifizierung22 11 23
  • Format2014TitelDomestic Water Pumps
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)
3.4 von 5 Sternen 3.4 (10)