Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIVERTRON
DIVERTRON
    Dab Pumps

    DIVERTRON

    Google-Übersetzung,

    Divertron von DAB ist eine elektronische Mehrlauf-Tauchpumpe für sauberes Wasser, die zur Erhöhung des Wasserdrucks, zur Wiederverwendung von Regenwasser, zur Gartenarbeit und zur Bewässerung in Wohngebäuden entwickelt wurde. Divertron ist ideal für den Einsatz in Regenwasserrückgewinnungssystemen und zur Erhöhung des Wasserdrucks aus einer Zisterne oder einem Tank, der beispielsweise für die Gartenbewässerung oder den Gemüsegarten verwendet werden kann. Divertron integriert einen Druckschalter, einen Durchflusssensor und die Steuerelektronik für automatisches Ein- und Ausschalten . Der Automatikbetrieb lässt die Pumpe entsprechend den Anforderungen der Anlage autonom starten und stoppen und schützt sie vor Trockenlauf. Die Pumpe wird mit integriertem Startkondensator (er befindet sich in einem Fach, das ohne Demontage der Pumpe zugänglich ist), einem Rückschlagventil und einem 15-Meter-Stromkabel mit Stecker geliefert. Die Pumpe ist mit Schmutzfilter aus Technopolymer oder mit Anschluss für Schwimmer-Ansaugsatz (X-Version) erhältlich.

    Spezifikation
    • Flow rate: from1 m3/h to 5,4 m3/h

      Head up to: 45 m (900 version), 30 m (650 version)

      Maximum immersion depth:12 m

      Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized and chemically neutral

      Liquid temperature range: From 0°C to +35°C

      Maximum immersion depth: 15 m

      Flanges, thread: 1" (supplied as standard with a four-section fitting-reducer)

      Pump maximum diameter:160 mm

      Impeller/s material: Technopolymer

      Maximum number of starts: 20/h

      Protection class: IP 68

      Motor insulation class: F

      Single phase power input: 230 V 50 Hz

      Power cable (m) and plug: 15 m H07RNF with power plug

      Possible type of installation: Fixed or movable in vertical position

      Special versions on request:Cable of different light, different type of power plug

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdivertron
    • ProduktfamilieSubmersible Pumps
    • ProduktgruppeSubmersible Monobloc Multistage Pumps 5''
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC010733
    • ETIM-NameSubmersible wastewater pump
    • UNSPSCNameSubmersible pumps
    • UNSPSCCode40151513
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSubmersible pumps
    • Klassifizierung22 13 29.16
    • Format2014TitelSubmersible Sewerage Pumps
    • OmniClassNummer23-27 17 00
    • OmniClassTitelPumps
    • CSIUniFormatIICodeD2090
    • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit