Dieser Druckverstärker Esybox Mini 3 ist speziell für den Einsatz in einer Trinkwasserinstallation konzipiert und mit einer Vordrucksicherung ausgestattet.
Dies bedeutet, dass dieser Druckverstärker allen geltenden Vorschriften entspricht, nämlich NEN 1006, VEWIN-Wasserarbeitsblättern WB4.2 und WB 4.3 und ISSO-Veröffentlichungen 55.1 und 55.2.
Alle Esyline-Pumpen sind mit integriertem Dconnect für Online-Überwachung und Fernsteuerung über das Internet ausgestattet.
Nennstromaufnahme pro Pumpe 4,8 Ampere.
Maximale Kapazität bis zu 80 l/min
Maximale Förderhöhe 55 Meter
Zu pumpende Flüssigkeit: sauberes Wasser, frei von Feststoffen, nicht viskos, nicht aggressiv, nicht kristallisierend und chemisch neutral
Flüssigkeitstemperaturbereich von 0 °C bis +40 °C
Maximale Umgebungstemperatur +50°C
Maximaler Betriebsdruck 7,5 bar (750 kPa)
Schutzklasse Motor IPX4
Isolationsklasse F
Einbau Horizontal oder vertikal
Konnektivitätspumpensystem mit Dconnect
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Niederlande |