Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FEKA VS GRINDER
Dab Pumps

FEKA VS GRINDER

Google-Übersetzung,

Feka VS Grinder ist eine Tauchpumpe mit Schredder zum Heben und Übertragen von Abwasser aus häuslichem Abwasser. Die Pumpe ist nach der EU-Norm EN 12050-1 zertifiziert, die für Hebeanlagen für fäkalienhaltige Abwässer in Gebäuden und Baustellen gilt. Dank des Schredders eignet sich die Pumpe für Systeme mit Rohren mit kleinem Durchmesser oder in Systemen, die hohe Drücke erfordern. Der Schredder des Feka VS Grinder ist aus Edelstahl AISI 630. Die Abdeckung des Dichtungshalters, das Motorgehäuse, die Kappe und der Griff sind aus Edelstahl, während der Pumpenkörper und die Basis der Pumpe aus Gusseisen sind. Standardmäßiger thermoamperometrischer Schutz für die einphasige Version mit standardmäßig eingesetztem Kondensator, die dreiphasige Version verfügt über einen thermischen Schutz, der an eine Schalttafel angeschlossen werden kann. Konstruktion gemäß den Normen CEI 2-3 CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfeka-vs-grinder
  • ProduktfamilieSubmersible Pumps
  • ProduktgruppeSewage Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialCast iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC010733
  • ETIM-NameSubmersible wastewater pump
  • UNSPSCNameSubmersible pumps
  • UNSPSCCode40151513
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSubmersible pumps
  • Klassifizierung22 13 29.16
  • Format2014TitelSubmersible Sewerage Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems
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
Ähnliche Produkte

4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)
3.4 von 5 Sternen 3.4 (10)