Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXTENSIVE STANDARD
EXTENSIVE STANDARD
EXTENSIVE STANDARD
EXTENSIVE STANDARD
EXTENSIVE STANDARD

    EXTENSIVE STANDARD

    Google-Übersetzung,
    DAKU EXTENSIVE STANDARD ist das System, das derzeit auf dem Markt ist und den besten Kompromiss zwischen Gewicht, Dicke und Wasserersparnis garantiert. Auch bei begrenztem Gewicht und Dicke hält das System lange Trockenperioden aus und sorgt dank der Komponente DAKU FSD 20 für ideale Bedingungen für die Vegetation. Die Wasserversorgung kann den Garten sieben Wochen lang ohne Bewässerung (bei mediterranen Klimabedingungen) versorgen und die Vegetation ständig nähren. Das System wird normalerweise ohne einen Bewässerungsmechanismus gebaut. Dies trägt dazu bei, das Wachstum schädlicher Pflanzen (die ersten, die dem zusätzlichen Wasser zugute kommen würden) zu begrenzen und die Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren. DAKU EXTENSIVE STANDARD Systeme werden hauptsächlich aus technischen Gründen installiert, wie z. B. zur Verbesserung der Funktionalität des Gebäudes. Es können nur einige ausgewählte Pflanzensorten verwendet werden, da diese extrem widerstandsfähig sein müssen (die Auswahl ist jedoch größer als bei den BASIC-Versionen). DAKU EXTENSIVE STANDARD-Systeme entsprechen den UNI 11235/2015-Standards und respektieren ihre Effizienz- und Nachhaltigkeitsparameter.
    Spezifikation
    • This is an agreement for the realization of the DAKU EXTENSIVE STANDARD system, with a vegetal substrate made of Sedum and in compliance with the prescriptions of the UNI 11235/2015 standards. The system, installed on a waterproof anti-rooting substrate, must meet the following requirement regarding efficiency and sustainability: -To have a thickness (without vegetation) not superior to 16 cm. -To have a weight for the saturated system (without vegetation) not superior to 101 kg/m2 -To have an air volume not inferior to 49,5 l/m2 -To have a total amount of retained water not inferior to 46,5 l/m2 -To have an amount of water retained by porous media not inferior to 35,5 l/m2 -To have a total amount of usable water not inferior to 38,5 l/m2 -To have a usability ratio not inferior to 0,83 -To have an efficiency ratio not inferior to 0,71 -To have an outflow coefficient (in compliance with UNI 11235/2015 - FLL test) not superior to 0,51 The DAKU EXTENSIVE STANDARD system is composed of: - DAKU FSD 20: it is the fundamental basis and engine package. It is a component made of prefabricated sintered expanded polystyrene, which performs a threefold function of protection, drainage and water storage. It has a gross mass of 25 kg/m3, a thickness of 82 mm and a hydric storage capacity of 13.1 l/m2. The horizontal drainage capacity at 20 kPa (i=0.01) is not inferior to 1.44 l/m2. The vertical drainage capacity is not inferior to 0.73 l/m2. The air volume of the system when fully saturated is of 21.5 l/m2. - DAKU STABILFILTER SFE: it is a geotextile stabilizer in polypropylene with filtering capabilities. It has a thickness of 1.35 mm (at 2k Pa) and weights 220 g/m2 (+/-10%). The filtering speed is of 85 mm/s (-30%), with the maximum pore openness of 0.08 mm (+/-30%). - DAKU GRID 4: it is a cellular confinement grid, which supports and links the surface. It is made of polypropylene and has a tridimensional bi-oriented structure. Each cell is quadrangular, 40x27 mm wide. - DAKU GEO 75: it is a retainment cell made of polyethylene, with a tridimensional ovoidal shape. It has a height of 75 mm and an internal diameter of 30 mm. - DAKU ROOF SOIL 2: is a substrate mainly composed of volcanic material (lapillus, pumice stone) and organic matter (DAKU KOMPOST). Its granulometry respects the levels established by the UNI 11235/2015 standards and its dry volumetric mass has a value between 650 e 750 kg/m3. The substrate weight, when saturated, is lower than 1.072 kg/m3. The PH levels are between 7/8 and the CEC is not lower than 16.3 m2/100g. The water retention capability is not inferior to 40% and the usable water is never less than 30%. The substrate thickness is of 8 cm. - DAKU PLUS E: it is a fertilizer, in the form of granules, which gradually releases the nutritive substances. It has a concentration of 8 g/m2 for each centimeter of the substrate. In the fertilizer there is a 14% percentage of nitrogen, a 13% percentage of phosphorous pentoxide (soluble) and a 12% percentage of potassium oxide. - DAKU SEDUM TALEA: it is a vegetal substrate composed of perennial grasses. the mixture includes different species of Sedum with different length and size. The minimum density is of 80 g/ m2. - STABILIZATION SUBSTRATE: it is a perimetral substrate (50 cm wide) for drainage and protection made of gravel with a granulometry of 20 - 30 mm. The thickness is equal to the one of the stabilized substrates. Depending on the geo-morphological and climatic conditions it may be necessary to equip the system with an irrigation mechanism. All DAKU products comply with the UNI 11235/2015 standards. The sustainability and efficiency certification of the system will be granted only if the guidelines provided by DAKU Srl regarding materials and installation procedures will be respected.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerestensivo_standard
    • ProduktfamilieSystems
    • ProduktgruppeDaku Extensive
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)101
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_45_40_47_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtensive green roof systems
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction