Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschrinnen CeraFloor Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraFloor Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraFloor Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraFloor Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraFloor Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraFloor Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraFloor Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraFloor Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraFloor Individual 800-1500 mm
Duschrinnen CeraFloor Individual 800-1500 mm
    Dallmer

    Duschrinnen CeraFloor Individual 800-1500 mm

    Dieses BIM-Objekt für Duschrinnen CeraFloor Individual beinhaltet die Ausführungen Edelstahl matt satiniert, Edelstahl hochglanzpoliert, Edelstahl farbig PVD beschichtet anthrazit matt, rotgold matt oder messing matt mit verschiedenen Ablaufvarianten und Anschlussarten zur Auswahl. Die Duschrinnen CeraFloor Individual werden flächenbündig in der Duschfläche montiert, die Ablaufleistung beträgt 0,6-1,0 l/s, je nach Ablaufvariante und Anschlussart.

    Kontaktieren Sie Dallmer

    Spezifikation
      • zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan
      • mit mehrseitigem Präzisionsgefälle
      • Installation flächenbündig in der Duschfläche
      • geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm (inkl. Kleberbett)
      • Länge millimetergenau anpassbar 800-1500 mm
      • integrierte Estrichverankerung
      • flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
      • schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
      • Geruchs- und Reinigungsverschluss
      • Montagezubehör und Positionierhilfen
      • Bauschutzabdeckung
      • Material: Duschrinne Edelstahl 1.4301, Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-channels-cerafloor-individual-537478537744
    • ProduktfamilieShower channel
    • ProduktgruppeDallFlex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)14
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit