Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschrinnen Zentrix, 300 x 50 mm
Duschrinnen Zentrix, 300 x 50 mm
Duschrinnen Zentrix, 300 x 50 mm
Duschrinnen Zentrix, 300 x 50 mm
Duschrinnen Zentrix, 300 x 50 mm
Duschrinnen Zentrix, 300 x 50 mm
Duschrinnen Zentrix, 300 x 50 mm
Duschrinnen Zentrix, 300 x 50 mm
Duschrinnen Zentrix, 300 x 50 mm
Duschrinnen Zentrix, 300 x 50 mm
    Dallmer

    Duschrinnen Zentrix, 300 x 50 mm

    Dieses BIM-Objekt für Duschrinnen Zentrix beinhaltet die Ausführungen Edelstahl matt satiniert, Edelstahl hochglanzpoliert, Edelstahl farbig PVD beschichtet anthrazit matt, rotgold matt oder messing matt mit verschiedenen Ablaufvarianten und Anschlussarten zur Auswahl. Die Duschrinnen Zentrix werden flächenbündig in der Duschfläche montiert, die Ablaufleistung beträgt 0,5-1,0 l/s, je nach Ablaufvariante und Anschlussart.

    Kontaktieren Sie Dallmer

    Spezifikation
      • zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Compact, DallFlex Compact Plan
      • Installation flächenbündig in der Duschfläche
      • 11 bis 38 mm in der Höhe und +/- 16 mm in Längsrichtung verstellbar
      • integrierte Estrichverankerung
      • flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
      • vorgefertigter Randdämmstreifen
      • schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
      • Geruchs- und Reinigungsverschluss
      • Bauschutzabdeckung
      • Material: Duschrinne Edelstahl 1.4301, massiv, Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-channels-zentrix-511317511355
    • ProduktfamilieShower channel
    • ProduktgruppeDallFlex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures